Menu  Rechercher

Vis ventilée M16 25.0 Inox 316

Vis percée à tête cylindrique avec empreinte hexagonale. Le corps creux permet d'éliminer les fuites virtuelles des systèmes à vide poussé. Idéale pour les systèmes HV et UHV.
Référence Essentra :

20226930

Référence du fabricant:

20226930

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 10,4148 €
100 - 249 9,3764 €
250 - 499 8,8572 €
500 - 999 8,3277 €
1000 + 7,8085 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

10,41 €

1 x 10,4148 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M16
d2 24.0
d3 1.8
l1 25.0
h1 16.0
A/F 14.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Matière Inox 316
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter