Menu  Rechercher

Vis ventilées tête cylindrique – PEEK

En cours de production

Les vis à tête cylindrique Torx, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance aux produits chimiques et une stabilité thermique excellentes. La conception à tête cylindrique apporte une grande surface d’appui, qui aide à répartir la charge de manière uniforme et à minimiser le risque de dommages aux surfaces.

L’empreinte Torx améliore la transmission du couple et réduit la probabilité d’éjection, par rapport aux têtes de vis classiques.

Les vis conservent leur intégrité structurelle et leurs performances à des températures allant jusqu’à 260 C : elles sont donc idéales pour les secteurs de la santé, de l’électronique et de l’automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SR1931

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
54 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 N Torx h2 h1 l2 l1 ±0.2 Ajouter au panier
1,5899 € - 1,7666 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
15.0
1,6443 € - 1,8271 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
30.0
1,2959 € - 1,4399 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
TX-25
2.5
3.8
1.6
8.0
1,1216 € - 1,2463 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
12.0
1,2422 € - 1,3802 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
6.0
1,5028 € - 1,6698 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
20.0
0,9583 € - 1,0648 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
4.0
1,0454 € - 1,1616 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
8.0
1,2305 € - 1,3673 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
TX-20
2.0
3.1
1.4
15.0
1,3721 € - 1,5246 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
12.0
1,4374 € - 1,5972 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
TX-6
1.1
1.6
0.8
15.0
1,0454 € - 1,1616 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
10.0
1,6581 € - 1,8423 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
TX-10
1.6
2.4
1.0
8.0
1,4265 € - 1,5851 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
TX-30
3.0
4.6
2.0
10.0
  • sur 3
Pan Head Screw M5 15.0 10.0 PEEK Beige

20820459

Gamme de prix
1,7666 € - 1,5899 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • N Torx
    TX-25
Pan Head Screw M4 30.0 8.0 PEEK Beige

20820411

Gamme de prix
1,8271 € - 1,6443 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • N Torx
    TX-20
Pan Head Screw M5 8.0 10.0 PEEK Beige

20820428

Gamme de prix
1,4399 € - 1,2959 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.8
  • N Torx
    TX-25
Pan Head Screw M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20820299

Gamme de prix
1,2463 € - 1,1216 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • N Torx
    TX-10
Pan Head Screw M4 6.0 8.0 PEEK Beige

20820343

Gamme de prix
1,3802 € - 1,2422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • N Torx
    TX-20
Pan Head Screw M2 20.0 4.0 PEEK Beige

20820176

Gamme de prix
1,6698 € - 1,5028 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • N Torx
    TX-6
Pan Head Screw M3 4.0 6.0 PEEK Beige

20820251

Gamme de prix
1,0648 € - 0,9583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • N Torx
    TX-10
Pan Head Screw M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20820350

Gamme de prix
1,1616 € - 1,0454 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • N Torx
    TX-20
Pan Head Screw M4 15.0 8.0 PEEK Beige

20820381

Gamme de prix
1,3673 € - 1,2305 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • h1
    3.1
  • N Torx
    TX-20
Pan Head Screw M2 12.0 4.0 PEEK Beige

20820152

Gamme de prix
1,5246 € - 1,3721 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • N Torx
    TX-6
Pan Head Screw M2 15.0 4.0 PEEK Beige

20820169

Gamme de prix
1,5972 € - 1,4374 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.0
  • h1
    1.6
  • N Torx
    TX-6
Pan Head Screw M3 10.0 6.0 PEEK Beige

20820282

Gamme de prix
1,1616 € - 1,0454 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • N Torx
    TX-10
Pan Head Screw M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20820275

Gamme de prix
1,8423 € - 1,6581 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • h1
    2.4
  • N Torx
    TX-10
Pan Head Screw M6 10.0 12.0 PEEK Beige

20820503

Gamme de prix
1,5851 € - 1,4265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • h1
    4.6
  • N Torx
    TX-30