Menu  Rechercher

Vis ventilées - Tête bombée HC

En cours de production

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis ventilées présente une tête bombée HC avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités. Elles sont en inox.

  • Leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
  • Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités.
  • Adaptées aux fermetures, machines et boîtiers scellés.
Matière: Inox 316, Inox 304 Séries: SRP0094.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
128 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Ajouter au panier
3,2608 € - 4,3511 € Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
16.0
5,095 € - 6,7865 € Demander le délai de livraison ici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
40.0
5,2784 € - 7,0311 € Demander le délai de livraison ici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
40.0
4,8708 € - 6,491 € Demander le délai de livraison ici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
35.0
2,3131 € - 3,0773 € Demander le délai de livraison ici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
5.0
4,7383 € - 6,3178 € Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
35.0
4,3307 € - 5,7777 € Demander le délai de livraison ici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
30.0
4,1779 € - 5,5739 € Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
35.0
6,4604 € - 8,6105 € Demander le délai de livraison ici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
60.0
4,667 € - 6,226 € Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
45.0
3,5868 € - 4,7791 € Demander le délai de livraison ici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
20.0
4,6975 € - 6,2668 € Demander le délai de livraison ici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
35.0
3,6989 € - 4,9319 € Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
25.0
2,5984 € - 3,4646 € Demander le délai de livraison ici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
8.0
5,8592 € - 7,8157 € Demander le délai de livraison ici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
50.0
3,4544 € - 4,6058 € Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
20.0
3,2913 € - 4,3918 € Demander le délai de livraison ici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
16.0
4,4224 € - 5,8898 € Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
40.0
7,51 € - 10,0065 € Demander le délai de livraison ici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
50.0
2,2214 € - 2,9551 € Demander le délai de livraison ici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
5.0
  • sur 7
Vis ventilée Tête bombée M8 16.0 Inox 304

20229016

Gamme de prix
4,3511 € - 3,2608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M5 40.0 Inox 304

20239299

Gamme de prix
6,7865 € - 5,095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête bombée M10 40.0 Inox 304

20239497

Gamme de prix
7,0311 € - 5,2784 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête bombée M4 35.0 Inox 304

20239268

Gamme de prix
6,491 € - 4,8708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vis ventilée Tête bombée M4 5.0 Inox 304

20239220

Gamme de prix
3,0773 € - 2,3131 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    5.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vis ventilée Tête bombée M6 35.0 Inox 304

20239312

Gamme de prix
6,3178 € - 4,7383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête bombée M5 30.0 Inox 304

20239275

Gamme de prix
5,7777 € - 4,3307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête bombée M8 35.0 Inox 304

20239398

Gamme de prix
5,5739 € - 4,1779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M10 60.0 Inox 304

20239527

Gamme de prix
8,6105 € - 6,4604 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête bombée M8 45.0 Inox 304

20239411

Gamme de prix
6,226 € - 4,667 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M4 20.0 Inox 304

20239237

Gamme de prix
4,7791 € - 3,5868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vis ventilée Tête bombée M5 35.0 Inox 304

20239282

Gamme de prix
6,2668 € - 4,6975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête bombée M8 25.0 Inox 304

20239374

Gamme de prix
4,9319 € - 3,6989 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M4 8.0 Inox 316

20239695

Gamme de prix
3,4646 € - 2,5984 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    8.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vis ventilée Tête bombée M10 50.0 Inox 304

20239510

Gamme de prix
7,8157 € - 5,8592 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête bombée M8 20.0 Inox 304

20239367

Gamme de prix
4,6058 € - 3,4544 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M3 16.0 Inox 316

20239664

Gamme de prix
4,3918 € - 3,2913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vis ventilée Tête bombée M8 40.0 Inox 304

20239404

Gamme de prix
5,8898 € - 4,4224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M12 50.0 Inox 304

20239596

Gamme de prix
10,0065 € - 7,51 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Vis ventilée Tête bombée M3 5.0 Inox 316

20239619

Gamme de prix
2,9551 € - 2,2214 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    5.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7