Menu  Rechercher

Vis ventilées - Tête bombée HC

En cours de production

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis ventilées présente une tête bombée HC avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités. Elles sont en inox.

  • Leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
  • Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités.
  • Adaptées aux fermetures, machines et boîtiers scellés.
Matière: Inox 316, Inox 304 Séries: SRP0094.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
128 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Ajouter au panier
4,5065 € - 6,0017 € Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
40.0
6,3963 € - 8,5249 € Demander le délai de livraison ici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
35.0
5,5552 € - 7,4035 € Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
45.0
3,7693 € - 5,0257 € Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
25.0
5,9706 € - 7,9642 € Demander le délai de livraison ici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
50.0
4,413 € - 5,8875 € Demander le délai de livraison ici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
30.0
3,0009 € - 3,9977 € Demander le délai de livraison ici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
12.0
5,981 € - 7,9746 € Demander le délai de livraison ici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
30.0
2,9178 € - 3,8835 € Demander le délai de livraison ici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
10.0
5,1503 € - 6,8636 € Demander le délai de livraison ici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
20.0
3,9146 € - 5,223 € Demander le délai de livraison ici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
16.0
4,4753 € - 5,9602 € Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
30.0
6,8116 € - 9,0857 € Demander le délai de livraison ici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
40.0
4,7557 € - 6,3444 € Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
45.0
5,1918 € - 6,9155 € Demander le délai de livraison ici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
40.0
5,1191 € - 6,822 € Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
45.0
3,6031 € - 4,7972 € Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
16.0
6,6455 € - 8,8572 € Demander le délai de livraison ici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
50.0
7,8085 € - 10,4148 € Demander le délai de livraison ici
4.2
1.8
6.6
21.0
8.0
M12
40.0
5,9602 € - 7,9435 € Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
60.0
  • sur 7
Vis ventilée Tête bombée M8 40.0 Inox 304

20239404

Gamme de prix
6,0017 € - 4,5065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M12 35.0 Inox 304

20239565

Gamme de prix
8,5249 € - 6,3963 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Vis ventilée Tête bombée M6 45.0 Inox 304

20239336

Gamme de prix
7,4035 € - 5,5552 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête bombée M8 25.0 Inox 304

20239374

Gamme de prix
5,0257 € - 3,7693 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M10 50.0 Inox 304

20239510

Gamme de prix
7,9642 € - 5,9706 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête bombée M5 30.0 Inox 304

20239275

Gamme de prix
5,8875 € - 4,413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête bombée M4 12.0 Inox 316

20239718

Gamme de prix
3,9977 € - 3,0009 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    12.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vis ventilée Tête bombée M12 30.0 Inox 304

20239558

Gamme de prix
7,9746 € - 5,981 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Vis ventilée Tête bombée M5 10.0 Inox 316

20239794

Gamme de prix
3,8835 € - 2,9178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    10.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête bombée M12 20.0 Inox 304

20239534

Gamme de prix
6,8636 € - 5,1503 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Vis ventilée Tête bombée M10 16.0 Inox 304

20239442

Gamme de prix
5,223 € - 3,9146 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête bombée M6 30.0 Inox 304

20239305

Gamme de prix
5,9602 € - 4,4753 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête bombée M12 40.0 Inox 304

20239572

Gamme de prix
9,0857 € - 6,8116 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Vis ventilée Tête bombée M8 45.0 Inox 304

20239411

Gamme de prix
6,3444 € - 4,7557 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M5 40.0 Inox 304

20239299

Gamme de prix
6,9155 € - 5,1918 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête bombée M8 45.0 Inox 316

20240059

Gamme de prix
6,822 € - 5,1191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M6 16.0 Inox 316

20239909

Gamme de prix
4,7972 € - 3,6031 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête bombée M10 50.0 Inox 316

20240158

Gamme de prix
8,8572 € - 6,6455 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête bombée M12 40.0 Inox 316

20240219

Gamme de prix
10,4148 € - 7,8085 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M12
  • d2
    21.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.6
Vis ventilée Tête bombée M8 60.0 Inox 316

20240073

Gamme de prix
7,9435 € - 5,9602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4