Menu  Rechercher

Vis ventilées - Tête bombée HC

En cours de production

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis ventilées présente une tête bombée HC avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités. Elles sont en inox.

  • Leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
  • Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités.
  • Adaptées aux fermetures, machines et boîtiers scellés.
Matière: Inox 316, Inox 304 Séries: SRP0094.A2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
128 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h2 D3 H1 d2 A/F d1 l1 Ajouter au panier
2,3131 € - 3,0773 € Demander le délai de livraison ici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
6.0
2,5576 € - 3,4034 € Demander le délai de livraison ici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
6.0
4,9727 € - 6,6336 € Demander le délai de livraison ici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
35.0
4,9625 € - 6,6133 € Demander le délai de livraison ici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
35.0
2,9041 € - 3,8722 € Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
8.0
2,9143 € - 3,8823 € Demander le délai de livraison ici
1.0
1.0
1.7
5.7
2.0
M3
12.0
2,7716 € - 3,6887 € Demander le délai de livraison ici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
10.0
2,415 € - 3,22 € Demander le délai de livraison ici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
6.0
3,8416 € - 5,1255 € Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
20.0
4,5141 € - 6,0222 € Demander le délai de livraison ici
1.3
1.0
2.2
7.6
3.0
M4
30.0
4,8504 € - 6,4604 € Demander le délai de livraison ici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
35.0
4,2288 € - 5,635 € Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
25.0
4,4632 € - 5,9509 € Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
35.0
3,0264 € - 4,0352 € Demander le délai de livraison ici
1.6
1.3
2.8
9.5
3.0
M5
12.0
6,1955 € - 8,264 € Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
50.0
3,6378 € - 4,8504 € Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
20.0
3,9129 € - 5,2172 € Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
25.0
4,7485 € - 6,3279 € Demander le délai de livraison ici
3.1
1.8
5.5
17.5
6.0
M10
25.0
5,0236 € - 6,6948 € Demander le délai de livraison ici
2.6
1.8
4.4
14.0
5.0
M8
45.0
5,4108 € - 7,2145 € Demander le délai de livraison ici
2.1
1.6
3.3
10.5
4.0
M6
40.0
  • sur 7
Vis ventilée Tête bombée M3 6.0 Inox 316

20239626

Gamme de prix
3,0773 € - 2,3131 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vis ventilée Tête bombée M5 6.0 Inox 316

20239770

Gamme de prix
3,4034 € - 2,5576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête bombée M10 35.0 Inox 304

20239480

Gamme de prix
6,6336 € - 4,9727 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête bombée M4 35.0 Inox 316

20239763

Gamme de prix
6,6133 € - 4,9625 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vis ventilée Tête bombée M6 8.0 Inox 316

20239879

Gamme de prix
3,8722 € - 2,9041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    8.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête bombée M3 12.0 Inox 316

20239657

Gamme de prix
3,8823 € - 2,9143 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    12.0
  • d1
    M3
  • d2
    5.7
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Vis ventilée Tête bombée M4 10.0 Inox 316

20239701

Gamme de prix
3,6887 € - 2,7716 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vis ventilée Tête bombée M4 6.0 Inox 316

20239688

Gamme de prix
3,22 € - 2,415 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    6.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vis ventilée Tête bombée M6 20.0 Inox 316

20239916

Gamme de prix
5,1255 € - 3,8416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête bombée M4 30.0 Inox 316

20239756

Gamme de prix
6,0222 € - 4,5141 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M4
  • d2
    7.6
  • D3
    1.0
  • H1
    2.2
Vis ventilée Tête bombée M5 35.0 Inox 316

20239855

Gamme de prix
6,4604 € - 4,8504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête bombée M6 25.0 Inox 316

20239923

Gamme de prix
5,635 € - 4,2288 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête bombée M8 35.0 Inox 316

20240035

Gamme de prix
5,9509 € - 4,4632 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M5 12.0 Inox 316

20239800

Gamme de prix
4,0352 € - 3,0264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    12.0
  • d1
    M5
  • d2
    9.5
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Vis ventilée Tête bombée M6 50.0 Inox 316

20239978

Gamme de prix
8,264 € - 6,1955 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    50.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête bombée M8 20.0 Inox 316

20240004

Gamme de prix
4,8504 € - 3,6378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M8 25.0 Inox 316

20240011

Gamme de prix
5,2172 € - 3,9129 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M10 25.0 Inox 316

20240103

Gamme de prix
6,3279 € - 4,7485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    25.0
  • d1
    M10
  • d2
    17.5
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête bombée M8 45.0 Inox 316

20240059

Gamme de prix
6,6948 € - 5,0236 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    45.0
  • d1
    M8
  • d2
    14.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête bombée M6 40.0 Inox 316

20239954

Gamme de prix
7,2145 € - 5,4108 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    10.5
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3