Menu  Rechercher

Vis ventilée M12 20.0 18.0 Beige PEEK

Vis CHC ventilée en PEEK, qui offre durabilité, résistance à l’usure et stabilité thermique. Elle dispose d’un noyau creux ou d’une aération qui permet aux gaz ou aux liquides piégés de s’échapper. Résiste à des températures allant jusqu’à 260 °C.
Référence Essentra :

20820992

Référence du fabricant:

20820992

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 99 6,6458 €
100 + 5,9812 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

132,92 €

20 x 6,6458 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M12
l1 ±0.2 20.0
d2 18.0
d3 1.8
h1 12.0
l2 3.5
A/F 10.0
Résistance à la traction (N) 116 N/mm
Couleur Beige
Matière PEEK

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter