Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis machines à tête ovale sont conçues pour être utilisées dans un large éventail d'applications, notamment dans la construction, l'assemblage de meubles et l'assemblage de machines. Leur tête ovale offre une plus grande surface d'appui que les autres types de vis, ce qui peut accroître la stabilité et éviter d'endommager la surface fixée.
Contrairement aux vis ordinaires, les vis machine ont tendance à être plus durables et robustes, ce qui les rend parfaites pour résister à la corrosion, aux températures élevées et aux autres produits chimiques ou conditions météorologiques. Elles sont couramment utilisées dans l'assemblage de machines, notamment dans l'électronique, l'automobile et les applications industrielles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0428 € - 0,0528 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
0.437 in
11.1 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0737 € - 0,0909 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
1.224 in
31.1 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0358 € - 0,0441 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.272 in
6.9 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0404 € - 0,0499 € | Demander le délai de livraison ici |
M3.5 x 0.6
|
0.862 in
21.9 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0643 € - 0,0794 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
0.209 in
5.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0957 € - 0,1181 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
1.39 in
35.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,217 € - 0,268 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
0.697 in
17.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,226 € - 0,279 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
0.894 in
22.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0378 € - 0,0467 € | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
0.642 in
16.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,038 € - 0,0469 € | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
0.839 in
21.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0368 € - 0,0454 € | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
0.091 in
2.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | Demander le délai de livraison ici |
M4 x 0.7
|
0.327 in
8.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1926 € - 0,2377 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
0.921 in
23.4 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0633 € - 0,0781 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
1.421 in
36.1 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0334 € - 0,0412 € | Demander le délai de livraison ici |
M2.5 x 0.45
|
0.114 in
2.9 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | Demander le délai de livraison ici |
M2 x 0.4
|
0.091 in
2.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1911 € - 0,236 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
0.528 in
13.4 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,041 € - 0,0506 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
0.161 in
4.1 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2348 € - 0,2899 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
1.091 in
27.7 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,2085 € - 0,2574 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
Tournevis fendu