Menu  Rechercher

Vis Tournevis fendu M6 x 1.0 11.3 mm Nylon 6/6 Naturel

La vis machine à tête ovale est une fixation légère, mais solide et durable. Son empreinte cruciforme associe les caractéristiques clés des fixations à tête bombée et fraisée. Elle est résistante à la corrosion. Fabrication en nylon de couleur naturelle.
Référence Essentra :

10399354

Référence du fabricant:

50M060100L016

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 2499 0,0801 €
2500 - 9999 0,0721 €
10000 + 0,0649 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

40,05 €

500 x 0,0801 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Degré de vis fraisée 90 / 92
Ø tête 12.6 mm
Longueur filetage 11.3 mm
Filetage M6 x 1.0
Couleur Naturel
Matière complète Nylon 6/6
Type d'entraînement Tournevis fendu
Code produit 3926909790
Type de tête Tête ovale

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter