Menu  Rechercher

Vis têtes fraisées ventilées

En cours de production

Les vis ventilées sont des fixations dotées d'un trou central qui permet aux gaz piégés au fond d'un trou fileté aveugle de s'échapper par le noyau et d'assurer la circulation de l'air dans une application. Ces vis constituent une option courante pour les systèmes HV et UHV, car leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.

Cette gamme de vis ventilées présente une tête fraisée avec un entraînement hexagonal. Les entraînements hexagonaux sont adaptés aux assemblages de précision et aux espaces limités. Elles sont en inox.

  • Leur évent central réduit les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé.
  • Solutions idéales pour les fermetures, machines et boîtiers scellés.
  • Les entraînements hexagonaux sont adaptés à l’assemblage de précision.
Matière: Inox 316, Inox 304 Séries: SRP0093.A4

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
168 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D3 H1 d2 Matière A/F d1 l1 Ajouter au panier
8,1719 € - 10,8924 € Demander le délai de livraison ici
1.8
6.5
24.0
Inox 316
8.0
M12
50.0
4,9011 € - 6,5313 € Demander le délai de livraison ici
1.8
4.4
16.0
Inox 316
5.0
M8
40.0
6,6144 € - 8,8157 € Demander le délai de livraison ici
1.8
6.5
24.0
Inox 316
8.0
M12
35.0
3,3228 € - 4,4338 € Demander le délai de livraison ici
1.6
3.3
12.0
Inox 316
4.0
M6
16.0
7,5593 € - 10,0825 € Demander le délai de livraison ici
1.8
5.5
20.0
Inox 316
6.0
M10
60.0
9,2103 € - 12,2734 € Demander le délai de livraison ici
1.8
6.5
24.0
Inox 316
8.0
M12
60.0
2,0871 € - 2,7828 € Demander le délai de livraison ici
0.8
1.3
3.8
Inox 316
1.3
M2
4.0
2,7932 € - 3,7277 € Demander le délai de livraison ici
0.9
1.9
4.8
Inox 316
1.5
M2.5
12.0
2,1494 € - 2,8659 € Demander le délai de livraison ici
0.9
1.9
4.8
Inox 316
1.5
M2.5
4.0
2,5648 € - 3,4162 € Demander le délai de livraison ici
0.9
1.9
4.8
Inox 304
1.5
M2.5
10.0
2,139 € - 2,8555 € Demander le délai de livraison ici
0.9
1.9
4.8
Inox 304
1.5
M2.5
5.0
2,139 € - 2,8555 € Demander le délai de livraison ici
0.9
1.9
4.8
Inox 304
1.5
M2.5
4.0
2,7828 € - 3,7069 € Demander le délai de livraison ici
0.8
1.3
3.8
Inox 304
1.3
M2
12.0
2,1079 € - 2,814 € Demander le délai de livraison ici
0.8
1.3
3.8
Inox 304
1.3
M2
6.0
2,1494 € - 2,8659 € Demander le délai de livraison ici
0.9
1.9
4.8
Inox 316
1.5
M2.5
5.0
2,1598 € - 2,8763 € Demander le délai de livraison ici
0.9
1.9
4.8
Inox 316
1.5
M2.5
6.0
2,5648 € - 3,4162 € Demander le délai de livraison ici
0.8
1.3
3.8
Inox 304
1.3
M2
10.0
8,1511 € - 10,8716 € Demander le délai de livraison ici
1.8
7.5
30.0
Inox 316
10.0
M16
35.0
4,4442 € - 5,9187 € Demander le délai de livraison ici
1.6
3.3
12.0
Inox 316
4.0
M6
30.0
2,544 € - 3,3954 € Demander le délai de livraison ici
1.3
2.8
10.0
Inox 316
3.0
M5
6.0
  • sur 9
Vis ventilée Tête fraisée M12 50.0 Inox 316

20239138

Gamme de prix
10,8924 € - 8,1719 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Vis ventilée Tête fraisée M8 40.0 Inox 316

20238933

Gamme de prix
6,5313 € - 4,9011 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Vis ventilée Tête fraisée M12 35.0 Inox 316

20239107

Gamme de prix
8,8157 € - 6,6144 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Vis ventilée Tête fraisée M6 16.0 Inox 316

20238797

Gamme de prix
4,4338 € - 3,3228 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête fraisée M10 60.0 Inox 316

20239060

Gamme de prix
10,0825 € - 7,5593 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Vis ventilée Tête fraisée M12 60.0 Inox 316

20239145

Gamme de prix
12,2734 € - 9,2103 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Vis ventilée Tête fraisée M2 4.0 Inox 316

20244606

Gamme de prix
2,7828 € - 2,0871 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    4.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Vis ventilée Tête fraisée M2.5 12.0 Inox 316

20244705

Gamme de prix
3,7277 € - 2,7932 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    12.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Vis ventilée Tête fraisée M2.5 4.0 Inox 316

20244651

Gamme de prix
2,8659 € - 2,1494 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    4.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Vis ventilée Tête fraisée M2.5 10.0 Inox 304

20244583

Gamme de prix
3,4162 € - 2,5648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    10.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Vis ventilée Tête fraisée M2.5 5.0 Inox 304

20244552

Gamme de prix
2,8555 € - 2,139 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    5.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Vis ventilée Tête fraisée M2.5 4.0 Inox 304

20244545

Gamme de prix
2,8555 € - 2,139 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    4.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Vis ventilée Tête fraisée M2 12.0 Inox 304

20244538

Gamme de prix
3,7069 € - 2,7828 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    12.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Vis ventilée Tête fraisée M2 6.0 Inox 304

20244507

Gamme de prix
2,814 € - 2,1079 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    6.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Vis ventilée Tête fraisée M2.5 5.0 Inox 316

20244668

Gamme de prix
2,8659 € - 2,1494 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    5.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Vis ventilée Tête fraisée M2.5 6.0 Inox 316

20244675

Gamme de prix
2,8763 € - 2,1598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    6.0
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.8
  • D3
    0.9
  • H1
    1.9
Vis ventilée Tête fraisée M2 10.0 Inox 304

20244521

Gamme de prix
3,4162 € - 2,5648 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    10.0
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • D3
    0.8
  • H1
    1.3
Vis ventilée Tête fraisée M16 35.0 Inox 316

20239176

Gamme de prix
10,8716 € - 8,1511 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    35.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Vis ventilée Tête fraisée M6 30.0 Inox 316

20238827

Gamme de prix
5,9187 € - 4,4442 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Vis ventilée Tête fraisée M5 6.0 Inox 316

20238667

Gamme de prix
3,3954 € - 2,544 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    6.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8