Menu  Rechercher

Vis ventilée Tête fraisée M2 5.0 Inox 304

Vis tête fraisée ventilée à entraînement hexagonal. Le corps creux permet d'éliminer les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé. Elle est couramment utilisée dans les enceintes, les boîtiers ou les machines scellés. Fabriquée en acier inoxydable, elle est idéale pour les systèmes HV et UHV.
Référence Essentra :

20244491

Référence du fabricant:

20244491

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 2,7207 €
100 - 249 2,4456 €
250 - 499 2,3131 €
500 - 999 2,1806 €
1000 + 2,038 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

2,72 €

1 x 2,7207 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
l1 5.0
d1 M2
d2 3.8
D3 0.8
H1 1.3
A/F 1.3
Type d'entraînement Clé hexagonale
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter