Menu  Rechercher

Vis ventilée Tête fraisée M12 45.0 Inox 316

Vis tête fraisée ventilée à entraînement hexagonal. Le corps creux permet d'éliminer les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé. Elle est couramment utilisée dans les enceintes, les boîtiers ou les machines scellés. Fabriquée en acier inoxydable, elle est idéale pour les systèmes HV et UHV.
Référence Essentra :

20239121

Référence du fabricant:

20239121

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 10,1967 €
100 - 249 9,1791 €
250 - 499 8,6703 €
500 - 999 8,1615 €
1000 + 7,6527 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

10,20 €

1 x 10,1967 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
l1 45.0
d1 M12
d2 24.0
D3 1.8
H1 6.5
l2 30.0
A/F 8.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter