Menu  Rechercher

Vis ventilée Tête fraisée M6 45.0 Inox 316

Vis tête fraisée ventilée à entraînement hexagonal. Le corps creux permet d'éliminer les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé. Elle est couramment utilisée dans les enceintes, les boîtiers ou les machines scellés. Fabriquée en acier inoxydable, elle est idéale pour les systèmes HV et UHV.
Référence Essentra :

20238858

Référence du fabricant:

20238858

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 7,5385 €
100 - 249 6,7805 €
250 - 499 6,4067 €
500 - 999 6,0329 €
1000 + 5,6591 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

7,54 €

1 x 7,5385 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
l1 45.0
d1 M6
d2 12.0
D3 1.6
H1 3.3
l2 18.0
A/F 4.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter