Menu  Rechercher

Vis ventilée Tête fraisée M12 35.0 Inox 304

Vis tête fraisée ventilée à entraînement hexagonal. Le corps creux permet d'éliminer les fuites virtuelles dans les systèmes à vide poussé. Elle est couramment utilisée dans les enceintes, les boîtiers ou les machines scellés. Fabriquée en acier inoxydable, elle est idéale pour les systèmes HV et UHV.
Référence Essentra :

20238384

Référence du fabricant:

20238384

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 7,6628 €
100 - 249 6,8986 €
250 - 499 6,5114 €
500 - 999 6,1343 €
1000 + 5,7471 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

7,66 €

1 x 7,6628 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
l1 35.0
d1 M12
d2 24.0
D3 1.8
H1 6.5
l2 30.0
A/F 8.0
Type d'entraînement Clé hexagonale
Code produit 7318156290

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter