Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis tête moletée sont faciles à appliquer et à serrer. Idéales pour les applications où l'espace est limité et où la fixation avec un outil n'est pas possible
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Épaisseur tête | Ø tête | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Transparent
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton plat
|
|||
| 150 En stock |
M8
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton plat
|
|||
| 4852 En stock |
M8
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bouton plat
|
|||
| 0,1025 € - 0,3193 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton plat
|
||
| 3344 En stock |
M6
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton plat
|
|||
| 191 En stock |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bouton plat
|
|||
| 209 En stock |
M6
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton plat
|
|||
| 0,2338 € - 0,3127 € | 150 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Bouton plat
|
||
| 0,2094 € - 0,2898 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton plat
|
||
| 0,1433 € - 0,198 € | 688 En stock |
M6
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton plat
|
||
| 0,0286 € - 0,0286 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton plat
|
||
| 0,2568 € - 0,3443 € | 250 En stock |
M5
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton plat
|
||
| 0,136 € - 0,1879 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton plat
|
||
| 0,1549 € - 0,2166 € | 250 En stock |
M6
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton plat
|
||
| 0,1951 € - 0,2711 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Noir
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bouton plat
|
||
| 0,1477 € - 0,2051 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton plat
|
||
| 0,2611 € - 0,35 € | 750 En stock |
M5
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton plat
|
||
| 0,1449 € - 0,1994 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton plat
|
||
| 0,0653 € - 0,0653 € | 1150 En stock |
M6
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bouton plat
|
||
| 0,049 € - 0,049 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bouton plat