Menu  Rechercher

Vis tête moletée - Plastique moleté

En stock

Les vis tête moletée sont faciles à appliquer et à serrer. Idéales pour les applications où l'espace est limité et où la fixation avec un outil n'est pas possible

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
133 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,1574 € - 0,1643 € Demander le délai de livraison ici
1/4-20
Naturel
Nylon 6/6
9.3 mm
13.7 mm
19.1 mm
Bouton plat
0,1259 € - 0,1678 € Demander le délai de livraison ici
1/4-20
Naturel
Nylon 6/6
9.3 mm
13.7 mm
25.4 mm
Bouton plat
91 En stock
M5
Noir
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Bouton plat
3100 En stock
M6
Noir
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Bouton plat
5905 En stock
M6
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Bouton plat
0,3328 € - 0,3515 € Demander le délai de livraison ici
M10
Naturel
Nylon 6/6
5.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
Bouton plat
949 En stock
M4
Noir
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
Bouton plat
2031 En stock
M6
Noir
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Bouton plat
7594 En stock
M8
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
0,1709 € - 0,2111 € 14000 En stock
5/16-18
Naturel
Nylon 6/6
9.8 mm
15.6 mm
38.1 mm
Bouton plat
0,2037 € - 0,2797 € Demander le délai de livraison ici
M4 
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Bouton plat
0,1549 € - 0,2137 € 250 En stock
M5 
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Bouton plat
0,1239 € - 0,1707 € 423 En stock
M6 
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Bouton plat
0,1635 € - 0,2295 € 248 En stock
M6 
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Bouton plat
0,1549 € - 0,2166 € 250 En stock
M6 
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
0,2094 € - 0,2898 € Demander le délai de livraison ici
M5 
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Bouton plat
0,1433 € - 0,198 € 688 En stock
M6 
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Bouton plat
0,2568 € - 0,3443 € 250 En stock
M5 
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
0,136 € - 0,1879 € Demander le délai de livraison ici
M6 
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Bouton plat
0,0286 € - 0,0286 € Demander le délai de livraison ici
M4 
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Bouton plat
  • sur 7
Vis tête moletée 1/4-20 0.750 in Nylon 6/6 Naturel

10331101

Gamme de prix
0,1643 € - 0,1574 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.7 mm
  • Épaisseur tête
    9.3 mm
  • Longueur filetage
    19.1 mm
  • Filetage
    1/4-20
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée 1/4-20 1.000 in Nylon 6/6 Naturel

10331118

Gamme de prix
0,1678 € - 0,1259 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.7 mm
  • Épaisseur tête
    9.3 mm
  • Longueur filetage
    25.4 mm
  • Filetage
    1/4-20
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée M5 15.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088999


Niveaux de stock
91 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée M6 15.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10089033


Niveaux de stock
3100 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée M6 16.0 mm PC

10116678


Niveaux de stock
5905 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée M10 16.0 mm Nylon 6/6

10058985

Gamme de prix
0,3515 € - 0,3328 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée M4 20.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088975


Niveaux de stock
949 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée M6 10.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10089019


Niveaux de stock
2031 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    13.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée M8 25.0 mm PC

10116708


Niveaux de stock
7594 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée 5/16-18 1.500 in Nylon 6/6 Naturel

10331125

Gamme de prix
0,2111 € - 0,1709 €

Niveaux de stock
14000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.6 mm
  • Épaisseur tête
    9.8 mm
  • Longueur filetage
    38.1 mm
  • Filetage
    5/16-18
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée large M4  40.0 mm PA

10375761

Gamme de prix
0,2797 € - 0,2037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M4 
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée large M5  30.0 mm PA

10375846

Gamme de prix
0,2137 € - 0,1549 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5 
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée large M6  16.0 mm PA

10375969

Gamme de prix
0,1707 € - 0,1239 €

Niveaux de stock
423 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6 
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée large M6  30.0 mm PA

10376041

Gamme de prix
0,2295 € - 0,1635 €

Niveaux de stock
248 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6 
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée large M6  25.0 mm PA

10376027

Gamme de prix
0,2166 € - 0,1549 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6 
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée large M5  40.0 mm PA

10375860

Gamme de prix
0,2898 € - 0,2094 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5 
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée large M6  20.0 mm PA

10375983

Gamme de prix
0,198 € - 0,1433 €

Niveaux de stock
688 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6 
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée large M5  25.0 mm PA

10375822

Gamme de prix
0,3443 € - 0,2568 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5 
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée large M6  12.0 mm PA

10375945

Gamme de prix
0,1879 € - 0,136 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6 
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée large M4  30.0 mm PA

10375747

Gamme de prix
0,0286 € - 0,0286 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4 
  • Type de tête
    Tête conique