Menu  Rechercher

Vis tête moletée - Plastique moleté

En stock

Les vis tête moletée sont faciles à appliquer et à serrer. Idéales pour les applications où l'espace est limité et où la fixation avec un outil n'est pas possible

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
133 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
0,4928 € - 0,5815 € Demander le délai de livraison ici
M3
Transparent
PC
4.0 mm
12.0 mm
8.0 mm
Tournevis fendu
0,2252 € - 0,2633 € 549 En stock
M4
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Bouton plat
0,2337 € - 0,2731 € 3054 En stock
M5
Noir
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Bouton plat
0,2267 € - 0,2647 € 582 En stock
M5
Noir
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
0,3125 € - 0,366 € 136 En stock
M6
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
0,0974 € - 0,114 € 150 En stock
M8
Naturel
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Bouton plat
0,2619 € - 0,3055 € 7545 En stock
M6
Noir
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Bouton plat
0,2309 € - 0,2717 € 140 En stock
M5
Noir
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Bouton plat
0,1006 € - 0,3134 € Demander le délai de livraison ici
M4
Naturel
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
0,2619 € - 0,3055 € 200 En stock
M6
Noir
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Bouton plat
0,2731 € - 0,3182 € 5481 En stock
M6
Noir
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Bouton plat
0,1985 € - 0,2069 € Demander le délai de livraison ici
M6
Naturel
Nylon 6/6
5.0 mm
30.0 mm
10.0 mm
Bouton plat
0,3449 € - 0,3449 € 2055 En stock
M6
Naturel
PA
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Bouton plat
0,1929 € - 0,2027 € 504 En stock
M8
Naturel
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
0,3449 € - 0,3449 € 2073 En stock
M10
Naturel
PA
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Bouton plat
0,0985 € - 0,1153 € 13901 En stock
M5
Noir
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Bouton plat
0,2619 € - 0,3055 € 10446 En stock
M6
Noir
PA
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Bouton plat
0,2731 € - 0,3182 € Demander le délai de livraison ici
M6
Noir
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Bouton plat
0,29 € - 0,3393 € 1800 En stock
M6
Noir
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Bouton plat
0,1096 € - 0,1284 € 1591 En stock
M4
Noir
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Bouton plat
  • sur 7
Vis tête moletée M3 8.0 mm PC

10357835

Gamme de prix
0,5815 € - 0,4928 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M3
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée M4 30.0 mm PA

10053300

Gamme de prix
0,2633 € - 0,2252 €

Niveaux de stock
549 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée M5 15.0 mm Nylon 6/6

10053348

Gamme de prix
0,2731 € - 0,2337 €

Niveaux de stock
3054 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée M5 25.0 mm Nylon 6/6

10053386

Gamme de prix
0,2647 € - 0,2267 €

Niveaux de stock
582 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée M6 25.0 mm PA

10053584

Gamme de prix
0,366 € - 0,3125 €

Niveaux de stock
136 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée M8 16.0 mm Nylon 6/6

10053621

Gamme de prix
0,114 € - 0,0974 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée M6 6.5 mm Nylon 6/6

10053447

Gamme de prix
0,3055 € - 0,2619 €

Niveaux de stock
7545 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    6.5 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée M5 30.0 mm Nylon 6/6

10053409

Gamme de prix
0,2717 € - 0,2309 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée M4 25.0 mm PA

10058367

Gamme de prix
0,3134 € - 0,1006 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée M6 10.0 mm Nylon 6/6

10053485

Gamme de prix
0,3055 € - 0,2619 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée M6 16.0 mm Nylon 6/6

10053522

Gamme de prix
0,3182 € - 0,2731 €

Niveaux de stock
5481 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée M6 10.0 mm Nylon 6/6

10058381

Gamme de prix
0,2069 € - 0,1985 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée M6 30.0 mm PA

10058428

Gamme de prix
0,3449 € - 0,3449 €

Niveaux de stock
2055 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée M8 25.0 mm PA

10058466

Gamme de prix
0,2027 € - 0,1929 €

Niveaux de stock
504 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée M10 30.0 mm PA

10058503

Gamme de prix
0,3449 € - 0,3449 €

Niveaux de stock
2073 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    5.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée M5 40.0 mm Nylon 6/6

10053423

Gamme de prix
0,1153 € - 0,0985 €

Niveaux de stock
13901 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée M6 8.0 mm PA

10053461

Gamme de prix
0,3055 € - 0,2619 €

Niveaux de stock
10446 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Tête conique
Vis tête moletée M6 12.0 mm Nylon 6/6

10053508

Gamme de prix
0,3182 € - 0,2731 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée M6 20.0 mm Nylon 6/6

10053546

Gamme de prix
0,3393 € - 0,29 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Type de tête
    Knurled Round Head
Vis tête moletée M4 25.0 mm Nylon 6/6

10053287

Gamme de prix
0,1284 € - 0,1096 €

Niveaux de stock
1591 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.4 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Type de tête
    Knurled Round Head