Menu  Rechercher

Vis tête moletée M5 12.0 mm Acier inoxydable

Knurled Thumb Screw is designed to provide a secure hold and allow for easy tightening and loosening by hand. The knurled head offers a textured surface, allowing easy grip. It has a thread size of M5. Matt grey and made from stainless steel.
Référence Essentra :

10503935

Référence du fabricant:

1504946

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 20.0 mm
Épaisseur tête 4.0 mm
Longueur filetage 12.0 mm
Diamètre d'épaule 20.0 mm
Filetage M5
Type de point Brass / Plastic Pivot
Type de tête Tête conique
Couleur Gris
Finition Mat
Matière complète Acier inoxydable
Code produit 7318159589

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter