Menu  Rechercher

Vis tête moletée - Métal moleté avec épaulement

En cours de production

Les vis à tête moletée sont un des types de vis les plus importants utilisés dans diverses applications industrielles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
175 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l3 l1 d2 l2 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
45.0 mm
M8
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
70.0 mm
M8
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
60.0 mm
M8
13.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
35.0 mm
M16
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
100.0 mm
M16
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
100.0 mm
M12
18.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
50.0 mm
M12
18.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
30.0 mm
M12
18.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
65.0 mm
M12
18.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
90.0 mm
M12
18.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
30.0 mm
M16
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
55.0 mm
M12
18.0 mm
Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
50.0 mm
M12
18.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
50.0 mm
M16
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
80.0 mm
M16
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
55.0 mm
M16
22.0 mm
  • sur 9
Vis épaulée M8 45.0 mm Acier inoxydable

10505014


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    45.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre d'épaule
    10.0 mm
Vis épaulée M8 100.0 mm Acier inoxydable

10504895


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre d'épaule
    10.0 mm
Vis épaulée M8 70.0 mm Acier inoxydable

10505090


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    70.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre d'épaule
    10.0 mm
Vis épaulée M8 20.0 mm Acier inoxydable

10504932


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre d'épaule
    10.0 mm
Vis épaulée M8 30.0 mm Acier inoxydable

10504970


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre d'épaule
    10.0 mm
Vis épaulée M8 60.0 mm Acier inoxydable

10505052


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Diamètre d'épaule
    10.0 mm
Vis épaulée M16 35.0 mm Acier inoxydable

10505632


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    14.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Diamètre d'épaule
    20.0 mm
Vis épaulée M16 100.0 mm Acier inoxydable

10505618


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    14.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Diamètre d'épaule
    20.0 mm
Vis épaulée M12 90.0 mm Acier inoxydable

10505601


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Diamètre d'épaule
    16.0 mm
Vis épaulée M12 100.0 mm Acier inoxydable

10505403


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    100.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Diamètre d'épaule
    16.0 mm
Vis épaulée M12 50.0 mm Acier inoxydable

10505502


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Diamètre d'épaule
    16.0 mm
Vis épaulée M12 30.0 mm Acier inoxydable

10505441


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Diamètre d'épaule
    16.0 mm
Vis épaulée M12 65.0 mm Acier inoxydable

10505540


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    65.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Diamètre d'épaule
    16.0 mm
Vis épaulée M12 90.0 mm Acier inoxydable

10505595


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    90.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Diamètre d'épaule
    16.0 mm
Vis épaulée M16 30.0 mm Acier inoxydable

10505625


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    14.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Diamètre d'épaule
    20.0 mm
Vis épaulée M12 55.0 mm Acier inoxydable

10505519


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Diamètre d'épaule
    16.0 mm
Vis épaulée M12 50.0 mm Acier inoxydable

10505496


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    24.0 mm
  • Épaisseur tête
    11.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Diamètre d'épaule
    16.0 mm
Vis épaulée M16 50.0 mm Acier inoxydable

10505663


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    14.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Diamètre d'épaule
    20.0 mm
Vis épaulée M16 80.0 mm Acier inoxydable

10505717


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    14.0 mm
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Diamètre d'épaule
    20.0 mm
Vis épaulée M16 55.0 mm Acier inoxydable

10505670


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    30.0 mm
  • Épaisseur tête
    14.0 mm
  • Longueur filetage
    55.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Diamètre d'épaule
    20.0 mm