10506042
1505157
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø tête | 9.0 mm |
---|---|
Ø tête | 0.354 in |
Épaisseur tête | 4.0 mm |
Épaisseur tête | 0.157 in |
Longueur filetage | 20.0 mm |
Longueur filetage | 0.787 in |
Filetage | M4 |
Diamètre d'épaule | 5.0 mm |
Diamètre d'épaule | 0.197 in |
Matière complète | Inox 304 |
Type de vis | Vis moletée |
Couleur | Gris |
Finition | Mat |
Type de point | M4 |
Longueur totale | 32.0 mm |
Longueur totale | 1.26 in |
Longueur sous tête | 28.0 mm |
Longueur sous tête | 1.102 in |
Matière complète de la vis | Acier |
Code produit | 7318156861 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer