10505946
1505147
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø tête | 0.276 in |
---|---|
Ø tête | 7.0 mm |
Épaisseur tête | 0.118 in |
Épaisseur tête | 3.0 mm |
Longueur filetage | 0.236 in |
Longueur filetage | 6.0 mm |
Filetage | M3 |
Diamètre d'épaule | 0.157 in |
Diamètre d'épaule | 4.0 mm |
Matière complète | Inox 304 |
Type de vis | Vis moletée |
Couleur | Gris |
Finition | Mat |
Type de point | M3 |
Longueur totale | 0.63 in |
Longueur totale | 16.0 mm |
Longueur sous tête | 0.512 in |
Longueur sous tête | 13.0 mm |
Matière complète de la vis | Acier |
Code produit | 7318156861 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer