10505748
1505127
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ø tête | 1.417 in |
|---|---|
| Ø tête | 36.0 mm |
| Épaisseur tête | 16.0 mm |
| Épaisseur tête | 0.63 in |
| Longueur filetage | 50.0 mm |
| Longueur filetage | 1.969 in |
| Filetage | M20 |
| Diamètre d'épaule | 24.0 mm |
| Diamètre d'épaule | 0.945 in |
| Matière complète | Inox 304 |
| Type de vis | Vis moletée |
| Couleur | Gris |
| Finition | Mat |
| Type de point | M20 |
| Longueur totale | 3.661 in |
| Longueur totale | 93.0 mm |
| Longueur sous tête | 3.031 in |
| Longueur sous tête | 77.0 mm |
| Matière complète de la vis | Acier |
| Code produit | 7318156861 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer