10505328
1505085
Quantité | Prix unitaire |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ø tête | 18.0 mm |
---|---|
Ø tête | 0.709 in |
Épaisseur tête | 8.0 mm |
Épaisseur tête | 0.315 in |
Longueur filetage | 2.362 in |
Longueur filetage | 60.0 mm |
Filetage | M10 |
Diamètre d'épaule | 0.472 in |
Diamètre d'épaule | 12.0 mm |
Matière complète | Inox 304 |
Type de vis | Vis moletée |
Couleur | Gris |
Finition | Mat |
Type de point | M10 |
Longueur totale | 84.0 mm |
Longueur totale | 3.307 in |
Longueur sous tête | 76.0 mm |
Longueur sous tête | 2.992 in |
Matière complète de la vis | Acier inoxydable |
Code produit | 7318156290 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer