10505069
1505059
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ø tête | 0.63 in |
|---|---|
| Ø tête | 16.0 mm |
| Épaisseur tête | 7.0 mm |
| Épaisseur tête | 0.276 in |
| Longueur filetage | 60.0 mm |
| Longueur filetage | 2.362 in |
| Filetage | M8 |
| Diamètre d'épaule | 0.394 in |
| Diamètre d'épaule | 10.0 mm |
| Matière complète | Inox 304 |
| Type de vis | Vis moletée |
| Couleur | Gris |
| Finition | Mat |
| Type de point | M8 |
| Longueur totale | 3.15 in |
| Longueur totale | 80.0 mm |
| Longueur sous tête | 2.874 in |
| Longueur sous tête | 73.0 mm |
| Matière complète de la vis | Acier inoxydable |
| Code produit | 7318156290 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer