Menu  Rechercher

Vis tête moletée 25.4 mm (Ø) M8 Acétal

Thumb Screws - Plastic Round Knob is designed to be used on theread size and is made of .
Référence Essentra :

10368503

Référence du fabricant:

29M801RRD

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 1,5947 €
5000 + 1,4352 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

1.594,70 €

1000 x 1,5947 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur tête 9.9 mm
Diamètre de bouton 25.4 mm
Couleur Rouge
Matière complète Acétal
Style de bouton Installation par pression
Type de tête Knurled Round Head
Type de vis Vis moletée
Type Press On
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter