Menu  Rechercher

Vis tête moletée - Ailettes en plastique

En stock

Ces vis ont une tête à oreilles en Nylon offrant une meilleure prise lors du serrage.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
104 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur filetage Ajouter au panier
0,3421 € - 1,1686 € 25 En stock
M4
Nylon
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,7045 € - 2,0508 € 990 En stock
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,8983 € - 2,281 € 423 En stock
M6
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,4491 € - 1,5347 € 22 En stock
M8
Nylon
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
  • sur 6
Vis tête moletée M4 25.0 mm Nylon Naturel

10376201

Gamme de prix
1,1686 € - 0,3421 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M8 40.0 mm Nylon Naturel

10376492

Gamme de prix
2,0508 € - 0,7045 €

Niveaux de stock
990 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M6 80.0 mm Nylon Naturel

10376416

Gamme de prix
2,281 € - 0,8983 €

Niveaux de stock
423 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M8 20.0 mm Nylon Naturel

10376454

Gamme de prix
1,5347 € - 0,4491 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC