Menu  Rechercher

Vis tête moletée - Ailettes en plastique

En stock

Ces vis ont une tête à oreilles en Nylon offrant une meilleure prise lors du serrage.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
104 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur filetage Ajouter au panier
0,1325 € - 0,1548 € 12 En stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,1185 € - 0,1388 € 2533 En stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,1562 € - 0,1661 € 946 En stock
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,4956 € - 0,4956 € 3936 En stock
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,2098 € - 0,221 € 2161 En stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,1844 € - 0,1844 € 462 En stock
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,5223 € - 0,5491 € Demander le délai de livraison ici
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,2126 € - 0,2182 € Demander le délai de livraison ici
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,6885 € - 0,6885 € Demander le délai de livraison ici
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,1296 € - 0,152 € 3681 En stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
0,1675 € - 0,176 € 1007 En stock
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,1999 € - 0,2098 € 1879 En stock
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,1802 € - 0,1914 € 1094 En stock
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
0,3182 € - 0,3717 € 4925 En stock
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,1802 € - 0,1914 € 1187 En stock
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,5125 € - 0,5392 € 332 En stock
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,5941 € - 0,5941 € 1360 En stock
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,2675 € - 0,2816 € Demander le délai de livraison ici
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,2731 € - 0,2872 € 1000 En stock
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
  • sur 6
Vis tête moletée M4 10.0 mm PA

10055595

Gamme de prix
0,1548 € - 0,1325 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M4 25.0 mm PA

10055632

Gamme de prix
0,1388 € - 0,1185 €

Niveaux de stock
2533 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M5 8.0 mm PA

10055670

Gamme de prix
0,1661 € - 0,1562 €

Niveaux de stock
946 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M6 40.0 mm PA

10055717

Gamme de prix
0,4956 € - 0,4956 €

Niveaux de stock
3936 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M4 40.0 mm PA

10055656

Gamme de prix
0,221 € - 0,2098 €

Niveaux de stock
2161 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M6 8.0 mm PA

10055694

Gamme de prix
0,1844 € - 0,1844 €

Niveaux de stock
462 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M6 60.0 mm PA

10055731

Gamme de prix
0,5491 € - 0,5223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    60.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M12 30.0 mm PA

10118078

Gamme de prix
0,2182 € - 0,2126 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M8 80.0 mm PA

10055465

Gamme de prix
0,6885 € - 0,6885 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M10 80.0 mm PA

10055502


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M4 30.0 mm PA

10055649

Gamme de prix
0,152 € - 0,1296 €

Niveaux de stock
3681 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M5 15.0 mm PA

10055687

Gamme de prix
0,176 € - 0,1675 €

Niveaux de stock
1007 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M8 8.0 mm PA

10055366

Gamme de prix
0,2098 € - 0,1999 €

Niveaux de stock
1879 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M5 30.0 mm PA

10055403

Gamme de prix
0,1914 € - 0,1802 €

Niveaux de stock
1094 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M10 30.0 mm PA

10055359

Gamme de prix
0,3717 € - 0,3182 €

Niveaux de stock
4925 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M5 25.0 mm PA

10055397

Gamme de prix
0,1914 € - 0,1802 €

Niveaux de stock
1187 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M8 50.0 mm PA

10055434

Gamme de prix
0,5392 € - 0,5125 €

Niveaux de stock
332 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M10 40.0 mm PA

10055472

Gamme de prix
0,5941 € - 0,5941 €

Niveaux de stock
1360 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M8 16.0 mm PA

10055281

Gamme de prix
0,2816 € - 0,2675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M8 35.0 mm PA

10055328

Gamme de prix
0,2872 € - 0,2731 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC