Menu  Rechercher

Vis tête moletée - Ailettes en plastique

En stock

Ces vis ont une tête à oreilles en Nylon offrant une meilleure prise lors du serrage.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
104 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur filetage Ajouter au panier
0,5021 € - 0,5853 € 1250 En stock
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,6614 € - 0,6944 € 229 En stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,135 € - 0,1578 € 12 En stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,1208 € - 0,1414 € 2533 En stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
25.0 mm
0,505 € - 0,505 € 3944 En stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,1373 € - 0,1606 € 2655 En stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
0,5064 € - 0,5337 € 37 En stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,1592 € - 0,1693 € 946 En stock
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,5323 € - 0,5595 € 148 En stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,1307 € - 0,152 € 1496 En stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
6.0 mm
0,7016 € - 0,7016 € Demander le délai de livraison ici
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,5265 € - 0,5538 € 1061 En stock
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,1252 € - 0,1463 € 10240 En stock
M4
Nylon 6/6
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,2137 € - 0,2252 € 7161 En stock
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,1879 € - 0,1879 € 452 En stock
M6
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,2726 € - 0,2869 € 411 En stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,2783 € - 0,2927 € 1000 En stock
M8
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
0,3052 € - 0,3052 € 453 En stock
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,3242 € - 0,3787 € 4675 En stock
M10
Nylon 6/6
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
  • sur 6
Vis tête moletée M10 50.0 mm PA

10055489

Gamme de prix
0,5853 € - 0,5021 €

Niveaux de stock
1250 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M12 80.0 mm PA

10055564

Gamme de prix
0,6944 € - 0,6614 €

Niveaux de stock
229 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M4 10.0 mm Nylon 6/6

10055595

Gamme de prix
0,1578 € - 0,135 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M4 25.0 mm PA

10055632

Gamme de prix
0,1414 € - 0,1208 €

Niveaux de stock
2533 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M6 40.0 mm Nylon 6/6

10055717

Gamme de prix
0,505 € - 0,505 €

Niveaux de stock
3944 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M4 12.0 mm Nylon 6/6

10055601

Gamme de prix
0,1606 € - 0,1373 €

Niveaux de stock
2655 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M12 20.0 mm PA

10055526

Gamme de prix
0,5337 € - 0,5064 €

Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M5 8.0 mm PA

10055670

Gamme de prix
0,1693 € - 0,1592 €

Niveaux de stock
946 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M12 30.0 mm PA

10055533

Gamme de prix
0,5595 € - 0,5323 €

Niveaux de stock
148 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M4 6.0 mm PA

10055571

Gamme de prix
0,152 € - 0,1307 €

Niveaux de stock
1496 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M8 80.0 mm PA

10055465

Gamme de prix
0,7016 € - 0,7016 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M10 80.0 mm PA

10055502


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    80.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M12 40.0 mm PA

10055540

Gamme de prix
0,5538 € - 0,5265 €

Niveaux de stock
1061 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M4 8.0 mm Nylon 6/6

10055588

Gamme de prix
0,1463 € - 0,1252 €

Niveaux de stock
10240 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M4 40.0 mm PA

10055656

Gamme de prix
0,2252 € - 0,2137 €

Niveaux de stock
7161 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Type de tête
    Tête bombée HC
Vis tête moletée M6 8.0 mm Nylon 6/6

10055694

Gamme de prix
0,1879 € - 0,1879 €

Niveaux de stock
452 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M8 16.0 mm Nylon 6/6

10055281

Gamme de prix
0,2869 € - 0,2726 €

Niveaux de stock
411 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M8 35.0 mm Nylon 6/6

10055328

Gamme de prix
0,2927 € - 0,2783 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M10 16.0 mm Nylon 6/6

10055427

Gamme de prix
0,3052 € - 0,3052 €

Niveaux de stock
453 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles
Vis tête moletée M10 30.0 mm Nylon 6/6

10055359

Gamme de prix
0,3787 € - 0,3242 €

Niveaux de stock
4675 En stock
Caractéristiques
  • Ø tête
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Type de tête
    Tête à oreilles