Menu  Rechercher

Vis tête moletée M5 10.0 mm Nylon 6/6

Les vis à ailettes permettent à cette pièce d'être installée facilement à la main et en font la solution de fixation idéale pour les applications à retrait fréquent, comme les panneaux de commande et d'accès.
Référence Essentra :

10055373

Référence du fabricant:

0270210000VR

229 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,1914 €
10000 + 0,1802 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

191,40 €

1000 x 0,1914 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Ø tête 16.0 mm
Épaisseur tête 10.0 mm
Filetage M5
Longueur filetage 10.0 mm
Type de tête Tête à oreilles
Type de vis Vis moletée
Type d'entraînement Entraînement à ailette
Code produit 3926909790
Matière complète Polyamide 66
Standard RoHS
Standard UL

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter