Menu  Rechercher

Vis tête hexagonale M8 40.0 5.5 Beige PEEK

Vis hexagonales avec résistance au cisaillement améliorée et alignement lors du montage. Force mécanique exceptionnelle, résistance chimique et stabilité thermique. Fonctionnent à des températures allant jusqu'à 260 °C. Fabriquées en PEEK.
Référence Essentra :

20833183

Référence du fabricant:

20833183

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 99 8,0297 €
100 + 7,3062 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

160,59 €

20 x 8,0297 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M8
l1 ±0.2 40.0
h1 5.5
l2 2.5
A/F 13.0
Couleur Beige
Matière PEEK

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter