Menu  Rechercher

Vis tête fraisée - PEEK

En cours de production

Les vis à tête hexagonale fraisée, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique exceptionnelle, une résistance chimique et une stabilité thermique.

Le design de tête fraisée leur permet de s'intégrer parfaitement dans une surface. Il offre une finition propre et discrète, adaptée à l'assemblage de précision.

Elle conserve son intégrité structurelle et ses performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRK0086, SR2011

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
76 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 Type de tête h1 l2 Taille d'entraînement l1 ±0.2 Ajouter au panier
1,6661 € - 1,8513 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
30.0
1,7859 € - 1,9844 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
20.0
1,8404 € - 2,0449 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
20.0
1,0018 € - 1,1132 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
6.0
1,2959 € - 1,4399 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
8.0
2,3796 € - 2,644 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
8.0
1,5899 € - 1,7666 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
15.0
1,4265 € - 1,5851 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
10.0
2,0037 € - 2,2264 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
25.0
3,9095 € - 4,3439 € Demander le délai de livraison ici
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
25.0
1,3939 € - 1,5488 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
10.0
1,4157 € - 1,573 € Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
8.0
1,1543 € - 1,2826 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
12.0
1,3612 € - 1,5125 € Demander le délai de livraison ici
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
20.0
0,93 € - 1,16 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
Tête creuse
1.7
1.0
2.0
8.0
3,1254 € - 3,4727 € Demander le délai de livraison ici
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
15.0
1,4908 € - 1,6565 € Demander le délai de livraison ici
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
20.0
Demander le délai de livraison ici
12.0
M6
Tête creuse
3.3
2.0
4.0
30.0
1,3721 € - 1,5246 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
12.0
1,4374 € - 1,5972 € Demander le délai de livraison ici
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
15.0
  • sur 4
Vis tête fraisée Torx Head M3 30.0 6.0 PEEK Beige

20819835

Gamme de prix
1,8513 € - 1,6661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Vis tête fraisée Torx Head M5 20.0 10.0 PEEK Beige

20819965

Gamme de prix
1,9844 € - 1,7859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Vis tête fraisée Torx Head M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20820039

Gamme de prix
2,0449 € - 1,8404 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Vis tête fraisée Torx Head M4 6.0 8.0 PEEK Beige

20819842

Gamme de prix
1,1132 € - 1,0018 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Vis tête fraisée Torx Head M5 8.0 10.0 PEEK Beige

20819927

Gamme de prix
1,4399 € - 1,2959 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Vis tête fraisée Torx Head M4 8.0 8.0 PEEK Beige

20819859

Gamme de prix
2,644 € - 2,3796 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Vis tête fraisée Torx Head M5 15.0 10.0 PEEK Beige

20819958

Gamme de prix
1,7666 € - 1,5899 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Vis tête fraisée Torx Head M6 10.0 12.0 PEEK Beige

20820008

Gamme de prix
1,5851 € - 1,4265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Vis tête fraisée Torx Head M5 25.0 10.0 PEEK Beige

20819972

Gamme de prix
2,2264 € - 2,0037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Vis tête fraisée Torx Head M8 25.0 16.0 PEEK Beige

20820091

Gamme de prix
4,3439 € - 3,9095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Vis tête fraisée Torx Head M5 10.0 10.0 PEEK Beige

20819934

Gamme de prix
1,5488 € - 1,3939 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Vis tête fraisée Torx Head M6 8.0 12.0 PEEK Beige

20819996

Gamme de prix
1,573 € - 1,4157 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Vis tête fraisée Torx Head M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20819873

Gamme de prix
1,2826 € - 1,1543 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Vis tête fraisée Torx Head M4 20.0 8.0 PEEK Beige

20819897

Gamme de prix
1,5125 € - 1,3612 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Vis tête fraisée Tête creuse M3 8.0 6.0 PEEK Beige

20833817

Gamme de prix
1,16 € - 0,93 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Vis tête fraisée Torx Head M8 15.0 16.0 PEEK Beige

20820077

Gamme de prix
3,4727 € - 3,1254 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Vis tête fraisée Torx Head M3 20.0 6.0 PEEK Beige

20819811

Gamme de prix
1,6565 € - 1,4908 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Tête creuse M6 30.0 12.0 PEEK Beige

20703103


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Vis tête fraisée Torx Head M2 12.0 4.0 PEEK Beige

20819651

Gamme de prix
1,5246 € - 1,3721 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Vis tête fraisée Torx Head M2 15.0 4.0 PEEK Beige

20819668

Gamme de prix
1,5972 € - 1,4374 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20