Menu  Rechercher

Countersunk Screw Torx Head M2.5 15.0 5.0 PEEK Beige

Vis à tête fraisée en PEEK, qui offre durabilité, résistance à l’usure, résistance aux produits chimiques et stabilité thermique. La conception fraisée permet à la vis de rester au-dessous de la surface ou de l’affleurer, pour une finition soignée. Résiste à des températures allant jusqu’à 260 °C.
Référence Essentra :

20819736

Référence du fabricant:

20819736

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 99 1,5488 €
100 + 1,3939 €
Qté par sac standard : 20

Commande par lots de 20

Prix total :

30,98 €

20 x 1,5488 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M2.5
l1 ±0.2 15.0
d2 5.0
l2 0.9
h1 1.50
N Torx TX-8
Tensile strength N 116 N/mm
Couleur Beige
Type de tête Torx Head
Matière PEEK
Taille d'entraînement TX-8

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter