Menu  Rechercher

Countersunk Screw Tête creuse M6 10.0 12.0 PEEK Beige

La vis à tête hexagonale fraisée est conçue pour être à niveau avec une surface et offre une finition discrète pour un assemblage de précision. Force mécanique exceptionnelle, résistance chimique et stabilité thermique. Fonctionne à des températures allant jusqu'à 260 °C. Fabriquée en PEEK.
Référence Essentra :

20703172

Référence du fabricant:

20703172

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M6
l1 ±0.2 10.0
d2 12.0
l2 2.0
h1 3.3
A/F 4.0
Tensile strength N 116 N/mm
Couleur Beige
Type de tête Tête creuse
Matière PEEK
Taille d'entraînement 4.0

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter