20703141
20703141
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 9 | 2,4195 € |
| 10 + | 2,1776 € |
| d1 | M6 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 15.0 |
| d2 | 12.0 |
| l2 | 2.0 |
| h1 | 3.3 |
| A/F | 4.0 |
| Résistance à la traction (N) | 116 N/mm |
| Couleur | Beige |
| Type de tête | Tête creuse |
| Matière | PEEK |
| Taille d'entraînement | 4.0 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer