Menu  Rechercher

Vis tête cylindrique fendue – PEEK

En cours de production

Les vis tête cylindique fendues, fabriquées en PEEK, offrent une résistance mécanique, une résistance chimique et une stabilité thermique exceptionnelles.

Disposent d'une « tête cylindique » avec un entraînement à fente qui permet une application de couple sécurisée, à l'aide d'outils standard. Le design fendu facilite l'installation et le démontage. La forme robuste de la tête augmente la surface de contact, améliorant ainsi la répartition de la charge et sa fiabilité mécanique dans les composants assemblés.

Elles conservent leur intégrité structurelle et leurs performances à des températures allant jusqu'à 260 C. Cela les rend idéales pour une utilisation dans les secteurs médical, électronique et automobile. Matière: PEEK Couleur: Beige Séries: SRK0088

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
50 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 d1 h2 w1 h1 l2 l1 ±0.2 Ajouter au panier
1,64 € - 1,80 € Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
20.0
1,19 € - 1,31 € Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
8.0
1,53 € - 1,68 € Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
30.0
1,49 € - 1,64 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
15.0
1,69 € - 1,86 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
20.0
0,92 € - 1,01 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
6.0
1,11 € - 1,22 € Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
15.0
1,25 € - 1,38 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
20.0
1,31 € - 1,44 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
10.0
1,30 € - 1,43 € Demander le délai de livraison ici
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
8.0
2,66 € - 2,93 € Demander le délai de livraison ici
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
10.0
1,46 € - 1,61 € Demander le délai de livraison ici
8.5
M5
1.3
1.2
3.3
1.6
15.0
1,13 € - 1,24 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
15.0
0,96 € - 1,06 € Demander le délai de livraison ici
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
8.0
1,32 € - 1,45 € Demander le délai de livraison ici
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
15.0
0,93 € - 1,02 € Demander le délai de livraison ici
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
8.0
1,11 € - 1,22 € Demander le délai de livraison ici
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
8.0
1,22 € - 1,34 € Demander le délai de livraison ici
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
10.0
1,38 € - 1,52 € Demander le délai de livraison ici
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
20.0
1,15 € - 1,27 € Demander le délai de livraison ici
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
8.0
  • sur 3
Vis tête cylindrique fendue M5 20.0 8.5 Beige PEEK

20835293

Gamme de prix
1,80 € - 1,64 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Vis tête cylindrique fendue M5 8.0 8.5 Beige PEEK

20835255

Gamme de prix
1,31 € - 1,19 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Vis tête cylindrique fendue M3 30.0 5.5 Beige PEEK

20835170

Gamme de prix
1,68 € - 1,53 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Vis tête cylindrique fendue M6 15.0 10.0 Beige PEEK

20835347

Gamme de prix
1,64 € - 1,49 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Vis tête cylindrique fendue M6 20.0 10.0 Beige PEEK

20835354

Gamme de prix
1,86 € - 1,69 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Vis tête cylindrique fendue M4 6.0 7.0 Beige PEEK

20835187

Gamme de prix
1,01 € - 0,92 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Vis tête cylindrique fendue M3 15.0 5.5 Beige PEEK

20835149

Gamme de prix
1,22 € - 1,11 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Vis tête cylindrique fendue M4 20.0 7.0 Beige PEEK

20835231

Gamme de prix
1,38 € - 1,25 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Vis tête cylindrique fendue M6 10.0 10.0 Beige PEEK

20835323

Gamme de prix
1,44 € - 1,31 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Vis tête cylindrique fendue M6 8.0 10.0 Beige PEEK

20835316

Gamme de prix
1,43 € - 1,30 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Vis tête cylindrique fendue M8 10.0 13.0 Beige PEEK

20835408

Gamme de prix
2,93 € - 2,66 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Vis tête cylindrique fendue M5 15.0 8.5 Beige PEEK

20835286

Gamme de prix
1,61 € - 1,46 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.3
  • l2
    1.6
Vis tête cylindrique fendue M4 15.0 7.0 Beige PEEK

20835224

Gamme de prix
1,24 € - 1,13 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Vis tête cylindrique fendue M4 8.0 7.0 Beige PEEK

20835194

Gamme de prix
1,06 € - 0,96 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Vis tête cylindrique fendue M2 15.0 3.8 Beige PEEK

20835019

Gamme de prix
1,45 € - 1,32 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Vis tête cylindrique fendue M3 8.0 5.5 Beige PEEK

20835118

Gamme de prix
1,02 € - 0,93 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Vis tête cylindrique fendue M2.5 8.0 4.5 Beige PEEK

20835040

Gamme de prix
1,22 € - 1,11 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9
Vis tête cylindrique fendue M2 10.0 3.8 Beige PEEK

20834999

Gamme de prix
1,34 € - 1,22 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Vis tête cylindrique fendue M2 20.0 3.8 Beige PEEK

20835026

Gamme de prix
1,52 € - 1,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Vis tête cylindrique fendue M2 8.0 3.8 Beige PEEK

20834982

Gamme de prix
1,27 € - 1,15 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8