Menu  Rechercher

Vis tête cylindrique basse

En stock

Les vis machine sont conçues avec une tête basse pour des raisons esthétiques et d'économie d'espace. La tête à profil surbaissé en fait un choix idéal pour les applications à faible dégagement. Elles peuvent être utilisées pour assembler des machines ou des équipements sans nécessiter d'écrou, ce qui en fait une solution de fixation pratique.

Ce produit est léger, mais solide et durable. Il résiste aux produits chimiques et à des températures allant jusqu'à 200 ºC. Il est utilisé dans l'ameublement, l'électronique et la construction. Cette gamme comprend les options tête basse et tête basse spéciale.

  • Matière : Reny, PEEK, PPS
  • Couleur : noir, marron clair

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
133 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité N Torx Filetage Longueur filetage Type d'entraînement Ajouter au panier
3,2675 € - 3,6809 € Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
10.0 mm
Étoile
3,2675 € - 3,6809 € Demander le délai de livraison ici
TX10
M4
6.0 mm
Étoile
7,4819 € - 17,6725 € Demander le délai de livraison ici
TX25
M5
16.0 mm
Étoile
5,9215 € - 6,6683 € Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
10.0 mm
Étoile
17,9779 € - 20,2185 € Demander le délai de livraison ici
TX30
M6
25.0 mm
Étoile
3,0674 € - 3,4542 € Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
8.0 mm
Étoile
31,2347 € - 33,0618 € Demander le délai de livraison ici
TX20
M6
40.0 mm
Étoile
11,803 € - 13,2834 € Demander le délai de livraison ici
TX30
M6
16.0 mm
Étoile
5,9215 € - 6,6683 € Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
8.0 mm
Étoile
14,6037 € - 16,4309 € Demander le délai de livraison ici
TX30
M6
20.0 mm
Étoile
9,3757 € - 10,5493 € Demander le délai de livraison ici
TX30
M6
10.0 mm
Étoile
2,8674 € - 3,2274 € Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
6.0 mm
Étoile
12,87 € - 14,4837 € Demander le délai de livraison ici
TX15
M5
25.0 mm
Étoile
11,803 € - 13,2834 € Demander le délai de livraison ici
TX25
M5
25.0 mm
Étoile
26,9403 € - 30,3145 € Demander le délai de livraison ici
TX30
M6
40.0 mm
Étoile
4,0943 € - 4,6011 € Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
12.0 mm
Étoile
5,308 € - 12,5472 € Demander le délai de livraison ici
TX8
M3
20.0 mm
Étoile
6,6417 € - 15,684 € Demander le délai de livraison ici
TX10
M4
25.0 mm
Étoile
3,0007 € - 3,3742 € Demander le délai de livraison ici
TX20
M4
6.0 mm
Étoile
4,6945 € - 5,2813 € 50 En stock
TX8
M3
16.0 mm
Étoile
  • sur 7
Vis Étoile M3 10.0 mm PPS Marron clair

10344453

Gamme de prix
3,6809 € - 3,2675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M4 6.0 mm PPS Marron clair

10344491

Gamme de prix
3,6809 € - 3,2675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M5 16.0 mm PPS Marron clair

10344323

Gamme de prix
17,6725 € - 7,4819 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.65 mm
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M5 10.0 mm PPS Marron clair

10344576

Gamme de prix
6,6683 € - 5,9215 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M6 25.0 mm PPS Marron clair

10344408

Gamme de prix
20,2185 € - 17,9779 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M3 8.0 mm PPS Marron clair

10344446

Gamme de prix
3,4542 € - 3,0674 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M6 40.0 mm PPS Marron clair

10344699

Gamme de prix
33,0618 € - 31,2347 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M6 16.0 mm PPS Marron clair

10344385

Gamme de prix
13,2834 € - 11,803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M5 8.0 mm PPS Marron clair

10344569

Gamme de prix
6,6683 € - 5,9215 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M6 20.0 mm PPS Marron clair

10344392

Gamme de prix
16,4309 € - 14,6037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M6 10.0 mm PPS Marron clair

10344361

Gamme de prix
10,5493 € - 9,3757 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M3 6.0 mm PPS Marron clair

10344439

Gamme de prix
3,2274 € - 2,8674 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M5 25.0 mm PPS Marron clair

10344613

Gamme de prix
14,4837 € - 12,87 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M5 25.0 mm PPS Marron clair

10344347

Gamme de prix
13,2834 € - 11,803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.65 mm
  • Ø tête
    8.5 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M6 40.0 mm PPS Marron clair

10344422

Gamme de prix
30,3145 € - 26,9403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Épaisseur tête
    4.4 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M3 12.0 mm PPS Marron clair

10344460

Gamme de prix
4,6011 € - 4,0943 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M3 20.0 mm PPS Marron clair

10344484

Gamme de prix
12,5472 € - 5,308 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M4 25.0 mm PPS Marron clair

10344552

Gamme de prix
15,684 € - 6,6417 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M4 6.0 mm PPS Marron clair

10344224

Gamme de prix
3,3742 € - 3,0007 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.1 mm
  • Ø tête
    7.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS
Vis Étoile M3 16.0 mm PPS Marron clair

10344477

Gamme de prix
5,2813 € - 4,6945 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Couleur
    Marron clair
  • Matière
    PPS