Menu  Rechercher

Vis Étoile M5 30.0 mm PPS Marron clair

La vis machine hexalobée tête basse est une fixation légère, forte et durable. Sa conception tête basse comporte un profil surbaissé, lui permettant d'être fraisée dans le matériau. Elle est résistante aux substances chimiques et températures pouvant atteindre 200 ºC. Fabrication en PPS marron. Ignifugée UL.
Référence Essentra :

10344354

Référence du fabricant:

1440252

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 16,4309 €
50 - 99 15,524 €
100 + 14,6037 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

164,31 €

10 x 16,4309 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur filetage 30.0 mm
Épaisseur tête 3.7 mm
Ø tête 8.5 mm
Couleur Marron clair
Matière PPS
Type d'entraînement Étoile
Forme de tête Tête basse
Température maximum 200 °C
Filetage M5
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter