Menu  Rechercher

Vis Étoile M4 12.0 mm PPS Marron clair

Référence Essentra :

10344255

Référence du fabricant:

1440242

23 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 124 4,9332 €
125 - 249 4,6614 €
250 + 4,3896 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

123,33 €

25 x 4,9332 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur filetage 12.0 mm
Épaisseur tête 3.1 mm
Ø tête 7.0 mm
Couleur Marron clair
Matière PPS
Type d'entraînement Étoile
Forme de tête Low
Température maximum 200 °C
Filetage M4
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter