Les vis sans tête en PEEK, avec entraînement HC, sont des fixations hautes performances.Conçues pour maintenir les composants en place en appliquant une pression via un entraînement fileté.
Le PEEK (polyétheréthercétone) offre une résistance exceptionnelle, résiste à la chaleur (jusqu'à 260 C) et aux produits chimiques. Cela le rend idéal pour les applications hautes performances. De plus, il est résistant à l'usure et présente un faible échappement de gaz, garantissant une bonne durabilité, même dans des conditions difficiles.
Les vis sans tête en PEEK sont fréquemment utilisées dans plusieurs secteurs, notamment dans le domaine médical et les semi-conducteurs. Elles sont utiles pour les équipements médicaux nécessitant des opérations de stérilisation, car elles sont résistantes aux produits chimiques et aux radiations. Dans le secteur des semi-conducteurs, elles fonctionnent de manière fiable dans des environnements à haute température et corrosifs, ce qui les rend idéales pour les équipements précis tels que les systèmes de manipulation de plaquettes et les chambres à vide. Matière: PEEK Couleur: Beige Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-0Séries: SRP0507
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d1 | l1 | A/F | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1185 € - 3,465 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
15.0
|
2.0
|
||
| 3,1279 € - 3,4755 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
20.0
|
2.0
|
||
| 3,4114 € - 3,7905 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
6.0
|
3.0
|
||
| 3,5626 € - 3,9585 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
20.0
|
3.0
|
||
| 3,6685 € - 4,0761 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
15.0
|
4.0
|
||
| 4,356 € - 4,84 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
30.0
|
4.0
|
||
| 3,109 € - 3,4545 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
12.0
|
1.5
|
||
| 3,2029 € - 3,5588 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
15.0
|
1.5
|
||
| 8,0088 € - 8,8986 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
6.0
|
2.5
|
||
| 3,3831 € - 3,759 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
20.0
|
2.5
|
||
| 3,3075 € - 3,675 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
12.0
|
2.5
|
||
| 3,487 € - 3,8745 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
12.0
|
3.0
|
||
| 3,9476 € - 4,3862 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
25.0
|
4.0
|
||
| 3,0901 € - 3,4335 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
10.0
|
1.5
|
||
| 3,0145 € - 3,3495 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
10.0
|
2.0
|
||
| 2,6015 € - 2,8905 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
6.0
|
1.5
|
||
| 2,4065 € - 2,6739 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
4.0
|
1.5
|
||
| 2,8255 € - 3,1395 € | Demander le délai de livraison ici |
M3
|
8.0
|
1.5
|
||
| 3,0712 € - 3,4125 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
12.0
|
2.0
|
||
| 2,9862 € - 3,318 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
6.0
|
2.0
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer