Menu  Rechercher

Vis sans tête avec patin

En cours de production

Les patins de butée se vissent sur les extrémités des doigts pour utilisation dans des brides à mouvement en ligne droite. Le doigt pousse vers l'avant jusqu'à ce que le patin de butée tienne solidement la pièce à traiter. Ces composants sont conçus pour un serrage par mouvement rapide avec des écarts de taille et des mouvement d'ouverture et de fermeture lents.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
48 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de tête Filetage Épaisseur tête Longueur filetage Ajouter au panier
52,9603 € - 52,9603 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
47,1722 € - 47,1722 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
55,5877 € - 55,5877 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
53,6805 € - 53,6805 € Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
47,8123 € - 47,8123 € Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
55,8944 € - 55,8944 € Demander le délai de livraison ici
13.5 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
52,4535 € - 52,4535 € Demander le délai de livraison ici
17.1 mm
M6
9.5 mm
12.0 mm
45,9052 € - 45,9052 € Demander le délai de livraison ici
5.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
54,9075 € - 54,9075 € Demander le délai de livraison ici
14.7 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
53,3738 € - 53,3738 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
48,7726 € - 48,7726 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M4
4.1 mm
12.0 mm
54,9742 € - 54,9742 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
56,2012 € - 56,2012 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M5
5.7 mm
16.0 mm
46,6654 € - 46,6654 € Demander le délai de livraison ici
17.1 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
53,5738 € - 53,5738 € Demander le délai de livraison ici
5.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
52,2801 € - 52,2801 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
47,6123 € - 47,6123 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
56,4012 € - 56,4012 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M4
4.1 mm
12.0 mm
54,3607 € - 54,3607 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
50,3463 € - 50,3463 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
  • sur 3
Vis sans tête avec patin 9.5 mm (Ep) 12.0 mm (L) M5 Acier

10504284

Gamme de prix
52,9603 € - 52,9603 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Épaisseur tête
    14.7 mm
  • Largeur de tête à plat
    8.5 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 9.5 mm (Ep) 25.0 mm (L) M12 Acier

10504321

Gamme de prix
47,1722 € - 47,1722 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Largeur de tête à plat
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    35.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 9.5 mm (Ep) 40.0 mm (L) M12 Acier

10504369

Gamme de prix
55,5877 € - 55,5877 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Largeur de tête à plat
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 13.5 mm (Ep) 25.0 mm (L) M16 Acier

10504406

Gamme de prix
53,6805 € - 53,6805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Largeur de tête à plat
    8.5 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 13.5 mm (Ep) 40.0 mm (L) M16 Acier

10504444

Gamme de prix
47,8123 € - 47,8123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Largeur de tête à plat
    8.5 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 13.5 mm (Ep) 40.0 mm (L) M16 Acier

10504451

Gamme de prix
55,8944 € - 55,8944 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Épaisseur tête
    1.5 mm
  • Largeur de tête à plat
    8.5 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 17.1 mm (Ep) 25.0 mm (L) M6 Acier

10504499

Gamme de prix
52,4535 € - 52,4535 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Épaisseur tête
    9.5 mm
  • Largeur de tête à plat
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 5.7 mm (Ep) 16.0 mm (L) M6 Acier

10504536

Gamme de prix
45,9052 € - 45,9052 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Épaisseur tête
    9.5 mm
  • Largeur de tête à plat
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 14.7 mm (Ep) 25.0 mm (L) M8 Acier

10504574

Gamme de prix
54,9075 € - 54,9075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Épaisseur tête
    13.5 mm
  • Largeur de tête à plat
    8.5 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 1.5 mm (Ep) 35.0 mm (L) M8 Acier

10504611

Gamme de prix
53,3738 € - 53,3738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Épaisseur tête
    13.5 mm
  • Largeur de tête à plat
    8.5 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 1.5 mm (Ep) 50.0 mm (L) M4 Acier

10504659

Gamme de prix
48,7726 € - 48,7726 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Épaisseur tête
    4.1 mm
  • Largeur de tête à plat
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 1.5 mm (Ep) 25.0 mm (L) M4 Acier

10504697

Gamme de prix
54,9742 € - 54,9742 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Épaisseur tête
    17.1 mm
  • Largeur de tête à plat
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 1.5 mm (Ep) 50.0 mm (L) M5 Acier

10504734

Gamme de prix
56,2012 € - 56,2012 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Épaisseur tête
    5.7 mm
  • Largeur de tête à plat
    8.5 mm
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 17.1 mm (Ep) 25.0 mm (L) M6 Acier

10504505

Gamme de prix
46,6654 € - 46,6654 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Épaisseur tête
    9.5 mm
  • Largeur de tête à plat
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 5.7 mm (Ep) 16.0 mm (L) M6 Acier

10504543

Gamme de prix
53,5738 € - 53,5738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Épaisseur tête
    9.5 mm
  • Largeur de tête à plat
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 1.5 mm (Ep) 25.0 mm (L) M8 Acier

10504581

Gamme de prix
52,2801 € - 52,2801 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Épaisseur tête
    13.5 mm
  • Largeur de tête à plat
    8.5 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 1.5 mm (Ep) 35.0 mm (L) M8 Acier

10504628

Gamme de prix
47,6123 € - 47,6123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Épaisseur tête
    13.5 mm
  • Largeur de tête à plat
    8.5 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 1.5 mm (Ep) 50.0 mm (L) M4 Acier

10504666

Gamme de prix
56,4012 € - 56,4012 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Épaisseur tête
    4.1 mm
  • Largeur de tête à plat
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 1.5 mm (Ep) 35.0 mm (L) M4 Acier

10504703

Gamme de prix
54,3607 € - 54,3607 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Épaisseur tête
    17.1 mm
  • Largeur de tête à plat
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier
Vis sans tête avec patin 1.5 mm (Ep) 50.0 mm (L) M5 Acier

10504741

Gamme de prix
50,3463 € - 50,3463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Épaisseur tête
    14.7 mm
  • Largeur de tête à plat
    8.5 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Matière de la tête
    Acier