Les patins de butée se vissent sur les extrémités des doigts pour utilisation dans des brides à mouvement en ligne droite. Le doigt pousse vers l'avant jusqu'à ce que le patin de butée tienne solidement la pièce à traiter. Ces composants sont conçus pour un serrage par mouvement rapide avec des écarts de taille et des mouvement d'ouverture et de fermeture lents.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de tête | Filetage | Épaisseur tête | Longueur filetage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53,2671 € - 53,2671 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 47,5056 € - 47,5056 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 51,7733 € - 51,7733 € | Demander le délai de livraison ici |
0.224 in
5.7 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 54,8408 € - 54,8408 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 53,6805 € - 53,6805 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 47,1722 € - 47,1722 € | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 55,5877 € - 55,5877 € | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 51,0532 € - 51,0532 € | Demander le délai de livraison ici |
0.161 in
4.1 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 46,6654 € - 46,6654 € | Demander le délai de livraison ici |
0.673 in
17.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 52,9603 € - 52,9603 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
M5
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 47,1722 € - 47,1722 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 55,5877 € - 55,5877 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 53,6805 € - 53,6805 € | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 47,8123 € - 47,8123 € | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 52,8936 € - 52,8936 € | Demander le délai de livraison ici |
0.161 in
4.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 46,8254 € - 46,8254 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 55,2543 € - 55,2543 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 53,2671 € - 53,2671 € | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 47,5056 € - 47,5056 € | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 55,8944 € - 55,8944 € | Demander le délai de livraison ici |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer