Menu  Rechercher

Vis-mères

En stock

Les vis mères sont un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire en convertissant le mouvement rotatif de la vis en mouvement avant de l'écrou. « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.

Elles sont utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d’exactitude ou lorsqu’une vis mère n’est pas adaptée en raison des conditions environnementales. Elles sont solides, durables et plus rentables que les vis à billes.

Elles sont également employées en robotique et dans les secteurs automobile et de l’usinage CNC. Elles sont disponibles en tant que vis mères filetées main droite standard, ainsi que filetées main gauche. À noter : ces vis mères, contrairement aux tiges filetées (ne pas les confondre), disposent d’un chemin de roulement plus épais et plus solide, ce qui les rend idéales pour les applications à charges lourdes dans lesquelles un mouvement linéaire répétitif se produit.

  • Disponibles en tant que vis mères filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
  • « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.
  • Utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d'exactitude
Matière: Inox 304, Acier, Inox 316 Séries: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
420 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Filetage l1 Matière d2 tol. 7e min Ajouter au panier
17,7456 € - 23,6674 € Demander le délai de livraison ici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
Acier
12.191
496,3781 € - 583,9689 € Demander le délai de livraison ici
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1000.0
Inox 316
45.468
65,7075 € - 82,1312 € Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Acier
13.640
35,73 € - 47,6333 € Demander le délai de livraison ici
7.685
2.0
10.0
TR10 x 2
3000.0
Acier
8.739
549,293 € - 646,2288 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Inox 316
26.547
26,9351 € - 35,919 € Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1500.0
Acier
10.191
43,5696 € - 58,0937 € Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Acier
10.191
1.230,0944 € - 1.447,1738 € Demander le délai de livraison ici
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
1500.0
Inox 316
64.425
967,8667 € - 1.138,6652 € Demander le délai de livraison ici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Inox 316
36.020
1.489,5392 € - 1.752,404 € Demander le délai de livraison ici
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
3000.0
Inox 316
45.468
631,7908 € - 743,2829 € Demander le délai de livraison ici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
Inox 316
54.935
379,3963 € - 446,3483 € Demander le délai de livraison ici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
1000.0
Inox 316
36.020
38,2948 € - 47,8721 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Acier
21.094
595,1678 € - 700,1963 € Demander le délai de livraison ici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
Inox 316
54.935
26,5717 € - 35,4294 € Demander le délai de livraison ici
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1000.0
Acier
15.640
15,5131 € - 20,6821 € Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
1000.0
Acier
10.164
32,0023 € - 42,6657 € Demander le délai de livraison ici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
Acier
12.191
38,3467 € - 47,9318 € Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
1500.0
Acier
13.640
82,4459 € - 103,0521 € Demander le délai de livraison ici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Acier
25.094
88,9356 € - 111,1721 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
Acier
26.547
  • sur 21
Vis guide TR14 x 3 1000.0 Acier

20151027

Gamme de prix
23,6674 € - 17,7456 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR50 x 8 1000.0 Inox 316

20150709

Gamme de prix
583,9689 € - 496,3781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Pas
    8.0
  • p1
    8.0
Vis guide TR16 x 4 3000.0 Acier

20151102

Gamme de prix
82,1312 € - 65,7075 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR10 x 2 3000.0 Acier

20150891

Gamme de prix
47,6333 € - 35,73 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Pas
    2.0
  • p1
    2.0
Vis guide TR30 x 6 3000.0 Inox 316

20150556

Gamme de prix
646,2288 € - 549,293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR12 x 3 1500.0 Acier

20150945

Gamme de prix
35,919 € - 26,9351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR12 x 3 3000.0 Acier

20150976

Gamme de prix
58,0937 € - 43,5696 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR70 x 10 1500.0 Inox 316

20150792

Gamme de prix
1.447,1738 € - 1.230,0944 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    10.0
Vis guide TR40 x 7 3000.0 Inox 316

20150686

Gamme de prix
1.138,6652 € - 967,8667 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Pas
    7.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR50 x 8 3000.0 Inox 316

20150723

Gamme de prix
1.752,404 € - 1.489,5392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Pas
    8.0
  • p1
    8.0
Vis guide TR60 x 9 1000.0 Inox 316

20150761

Gamme de prix
743,2829 € - 631,7908 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Pas
    9.0
  • p1
    9.0
Vis guide TR40 x 7 1000.0 Inox 316

20150662

Gamme de prix
446,3483 € - 379,3963 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Pas
    7.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR24 x 5 1000.0 Acier

20151331

Gamme de prix
47,8721 € - 38,2948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR60 x 9 1000.0 Inox 316

20150754

Gamme de prix
700,1963 € - 595,1678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Pas
    9.0
  • p1
    9.0
Vis guide TR18 x 4 1000.0 Acier

20151157

Gamme de prix
35,4294 € - 26,5717 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR12 x 6 1000.0 Acier

20150990

Gamme de prix
20,6821 € - 15,5131 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR14 x 3 1500.0 Acier

20151010

Gamme de prix
42,6657 € - 32,0023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR16 x 4 1500.0 Acier

20151072

Gamme de prix
47,9318 € - 38,3467 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR28 x 5 1500.0 Acier

20151423

Gamme de prix
103,0521 € - 82,4459 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR30 x 6 1500.0 Acier

20151478

Gamme de prix
111,1721 € - 88,9356 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0