Menu  Rechercher

Vis-mères

En stock

Les vis mères sont un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire en convertissant le mouvement rotatif de la vis en mouvement avant de l'écrou. « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.

Elles sont utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d’exactitude ou lorsqu’une vis mère n’est pas adaptée en raison des conditions environnementales. Elles sont solides, durables et plus rentables que les vis à billes.

Elles sont également employées en robotique et dans les secteurs automobile et de l’usinage CNC. Elles sont disponibles en tant que vis mères filetées main droite standard, ainsi que filetées main gauche. À noter : ces vis mères, contrairement aux tiges filetées (ne pas les confondre), disposent d’un chemin de roulement plus épais et plus solide, ce qui les rend idéales pour les applications à charges lourdes dans lesquelles un mouvement linéaire répétitif se produit.

  • Disponibles en tant que vis mères filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
  • « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.
  • Utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d'exactitude
Matière: Inox 304, Acier, Inox 316 Séries: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
420 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Filetage l1 Matière d2 tol. 7e min Ajouter au panier
61,4814 € - 76,8533 € Demander le délai de livraison ici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 10
1000.0
Acier
23.058
68,916 € - 86,1435 € Demander le délai de livraison ici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
1000.0
Acier
25.058
494,4571 € - 581,7132 € Demander le délai de livraison ici
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
3000.0
Acier
45.468
67,4935 € - 84,3642 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1500.0
Acier
21.094
897,9434 € - 1.056,3996 € Demander le délai de livraison ici
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1500.0
Inox 316
54.935
39,6342 € - 49,5438 € Demander le délai de livraison ici
15.294
5.0
22.0
TR22 x 10
1000.0
Acier
19.058
187,2788 € - 220,3262 € Demander le délai de livraison ici
30.381
7.0
40.0
TR40 x 14
1500.0
Acier
36.020
749,7589 € - 882,0636 € Demander le délai de livraison ici
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1500.0
Inox 316
45.468
61,2944 € - 76,6144 € 2 En stock
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1000.0
Acier
26.547
368,4936 € - 433,5259 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
Inox 316
26.547
1.598,9721 € - 1.881,1463 € Demander le délai de livraison ici
56.819
10.0
70.0
TR70 x 10
2000.0
Inox 316
64.425
995,3313 € - 1.170,9726 € Demander le délai de livraison ici
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
2000.0
Inox 316
45.468
397,4742 € - 467,6197 € Demander le délai de livraison ici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Inox 316
28.547
305,1431 € - 358,9868 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
1500.0
Inox 316
26.547
268,9666 € - 316,4286 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Inox 316
21.094
136,3991 € - 160,4652 € Demander le délai de livraison ici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
2000.0
Acier
28.547
46,3524 € - 57,9385 € Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Acier
13.640
154,7781 € - 182,0906 € Demander le délai de livraison ici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Inox 316
17.640
202,7192 € - 238,4887 € Demander le délai de livraison ici
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
2000.0
Acier
40.020
35,0758 € - 46,7735 € Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
2000.0
Acier
10.191
  • sur 21
Vis guide TR26 x 10 1000.0 Acier

20152321

Gamme de prix
76,8533 € - 61,4814 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR28 x 10 1000.0 Acier

20152345

Gamme de prix
86,1435 € - 68,916 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR50 x 8 3000.0 Acier

20151737

Gamme de prix
581,7132 € - 494,4571 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Pas
    8.0
  • p1
    8.0
Vis guide TR24 x 5 1500.0 Acier

20152079

Gamme de prix
84,3642 € - 67,4935 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR60 x 9 1500.0 Inox 316

20152604

Gamme de prix
1.056,3996 € - 897,9434 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR60 x 9
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Pas
    9.0
  • p1
    9.0
Vis guide TR22 x 10 1000.0 Acier

20152284

Gamme de prix
49,5438 € - 39,6342 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR40 x 14 1500.0 Acier

20152185

Gamme de prix
220,3262 € - 187,2788 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR40 x 14
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Pas
    14.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR50 x 8 1500.0 Inox 316

20152598

Gamme de prix
882,0636 € - 749,7589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Pas
    8.0
  • p1
    8.0
Vis guide TR30 x 6 1000.0 Acier

20152628

Gamme de prix
76,6144 € - 61,2944 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR30 x 6 2000.0 Inox 316

20152918

Gamme de prix
433,5259 € - 368,4936 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR70 x 10 2000.0 Inox 316

20152864

Gamme de prix
1.881,1463 € - 1.598,9721 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR70 x 10
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    70.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    10.0
Vis guide TR50 x 8 2000.0 Inox 316

20152840

Gamme de prix
1.170,9726 € - 995,3313 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Pas
    8.0
  • p1
    8.0
Vis guide TR32 x 6 2000.0 Inox 316

20152826

Gamme de prix
467,6197 € - 397,4742 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR30 x 6 1500.0 Inox 316

20152550

Gamme de prix
358,9868 € - 305,1431 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR24 x 5 2000.0 Inox 316

20152673

Gamme de prix
316,4286 € - 268,9666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR32 x 6 2000.0 Acier

20152659

Gamme de prix
160,4652 € - 136,3991 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR16 x 4 2000.0 Acier

20152710

Gamme de prix
57,9385 € - 46,3524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR20 x 4 1500.0 Inox 316

20152536

Gamme de prix
182,0906 € - 154,7781 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR20 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR44 x 7 2000.0 Acier

20153212

Gamme de prix
238,4887 € - 202,7192 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Pas
    7.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR12 x 3 2000.0 Acier

20153304

Gamme de prix
46,7735 € - 35,0758 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0