Menu  Rechercher

Vis-mères

En stock

Les vis mères sont un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire en convertissant le mouvement rotatif de la vis en mouvement avant de l'écrou. « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.

Elles sont utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d’exactitude ou lorsqu’une vis mère n’est pas adaptée en raison des conditions environnementales. Elles sont solides, durables et plus rentables que les vis à billes.

Elles sont également employées en robotique et dans les secteurs automobile et de l’usinage CNC. Elles sont disponibles en tant que vis mères filetées main droite standard, ainsi que filetées main gauche. À noter : ces vis mères, contrairement aux tiges filetées (ne pas les confondre), disposent d’un chemin de roulement plus épais et plus solide, ce qui les rend idéales pour les applications à charges lourdes dans lesquelles un mouvement linéaire répétitif se produit.

  • Disponibles en tant que vis mères filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
  • « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.
  • Utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d'exactitude
Matière: Inox 304, Acier, Inox 316 Séries: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
420 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Filetage l1 Matière d2 tol. 7e min Ajouter au panier
144,9656 € - 170,5435 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
1500.0
Acier
32.547
500,4173 € - 588,7292 € Demander le délai de livraison ici
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
3000.0
Acier
45.468
63,6931 € - 79,6117 € Demander le délai de livraison ici
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1500.0
Acier
19.114
115,933 € - 136,3918 € Demander le délai de livraison ici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
1500.0
Acier
25.094
156,4187 € - 184,0251 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
1500.0
Acier
32.547
41,7317 € - 52,1709 € Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
1500.0
Acier
13.608
72,0726 € - 90,096 € 4 En stock
17.269
5.0
24.0
TR24 x 10
1500.0
Acier
21.094
84,3149 € - 105,3926 € Demander le délai de livraison ici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
Acier
23.094
191,8787 € - 225,7355 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
3000.0
Acier
26.547
551,5151 € - 648,8374 € Demander le délai de livraison ici
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
1000.0
Acier
86.250
68,916 € - 86,1435 € Demander le délai de livraison ici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 10
1000.0
Acier
25.058
300,0344 € - 352,9804 € Demander le délai de livraison ici
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
3000.0
Acier
28.547
141,4352 € - 166,3999 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 10
3000.0
Acier
21.094
63,8073 € - 75,0621 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
1000.0
Acier
26.058
33,7052 € - 44,9346 € Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
2000.0
Acier
10.164
26,2082 € - 34,9398 € Demander le délai de livraison ici
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
Acier
8.739
519,6789 € - 611,384 € Demander le délai de livraison ici
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
2000.0
Inox 316
32.547
130,6154 € - 153,6707 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
2000.0
Acier
26.547
79,4242 € - 99,2787 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
2000.0
Acier
21.094
65,1364 € - 81,4148 € Demander le délai de livraison ici
12.474
4.0
18.0
TR18 x 8
2000.0
Acier
15.608
  • sur 21
Vis guide TR36 x 6 1500.0 Acier

20152178

Gamme de prix
170,5435 € - 144,9656 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR50 x 8 3000.0 Acier

20151744

Gamme de prix
588,7292 € - 500,4173 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Pas
    8.0
  • p1
    8.0
Vis guide TR22 x 5 1500.0 Acier

20152055

Gamme de prix
79,6117 € - 63,6931 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR28 x 10 1500.0 Acier

20152109

Gamme de prix
136,3918 € - 115,933 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR36 x 12 1500.0 Acier

20152161

Gamme de prix
184,0251 € - 156,4187 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    12.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR16 x 8 1500.0 Acier

20152000

Gamme de prix
52,1709 € - 41,7317 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    8.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR24 x 10 1500.0 Acier

20152062

Gamme de prix
90,096 € - 72,0726 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR26 x 5 1500.0 Acier

20152093

Gamme de prix
105,3926 € - 84,3149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR30 x 12 3000.0 Acier

20152376

Gamme de prix
225,7355 € - 191,8787 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    12.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR95 x 16 1000.0 Acier

20151898

Gamme de prix
648,8374 € - 551,5151 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR95 x 16
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Pas
    16.0
  • p1
    16.0
Vis guide TR28 x 10 1000.0 Acier

20152345

Gamme de prix
86,1435 € - 68,916 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR28 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR32 x 12 3000.0 Acier

20152390

Gamme de prix
352,9804 € - 300,0344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR32 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Pas
    12.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR24 x 10 3000.0 Acier

20152314

Gamme de prix
166,3999 € - 141,4352 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 10
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    10.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR30 x 12 1000.0 Acier

20152369

Gamme de prix
75,0621 € - 63,8073 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    12.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR12 x 6 2000.0 Acier

20153021

Gamme de prix
44,9346 € - 33,7052 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR10 x 2 2000.0 Acier

20152987

Gamme de prix
34,9398 € - 26,2082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Pas
    2.0
  • p1
    2.0
Vis guide TR36 x 6 2000.0 Inox 316

20152932

Gamme de prix
611,384 € - 519,6789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR36 x 6
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR30 x 12 2000.0 Acier

20153175

Gamme de prix
153,6707 € - 130,6154 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    12.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR24 x 5 2000.0 Acier

20153120

Gamme de prix
99,2787 € - 79,4242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR18 x 8 2000.0 Acier

20153076

Gamme de prix
81,4148 € - 65,1364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Pas
    8.0
  • p1
    4.0