Menu  Rechercher

Vis-mères

En stock

Les vis mères sont un type de vis utilisé pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire en convertissant le mouvement rotatif de la vis en mouvement avant de l'écrou. « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.

Elles sont utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d’exactitude ou lorsqu’une vis mère n’est pas adaptée en raison des conditions environnementales. Elles sont solides, durables et plus rentables que les vis à billes.

Elles sont également employées en robotique et dans les secteurs automobile et de l’usinage CNC. Elles sont disponibles en tant que vis mères filetées main droite standard, ainsi que filetées main gauche. À noter : ces vis mères, contrairement aux tiges filetées (ne pas les confondre), disposent d’un chemin de roulement plus épais et plus solide, ce qui les rend idéales pour les applications à charges lourdes dans lesquelles un mouvement linéaire répétitif se produit.

  • Disponibles en tant que vis mères filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
  • « Mère » fait référence à la distance que parcourt un écrou pour un tour complet de la vis.
  • Utilisées pour les applications standard qui nécessitent un faible degré de précision et d'exactitude
Matière: Inox 304, Acier, Inox 316 Séries: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
420 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Filetage l1 Matière d2 tol. 7e min Ajouter au panier
335,6789 € - 394,9134 € Demander le délai de livraison ici
34.381
7.0
44.0
TR44 x 7
2000.0
Acier
40.020
326,1513 € - 383,7105 € Demander le délai de livraison ici
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
2000.0
Acier
45.468
46,7619 € - 62,3541 € Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
2000.0
Acier
13.640
128,18 € - 150,8053 € Demander le délai de livraison ici
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
2000.0
Acier
26.547
166,097 € - 195,4059 € Demander le délai de livraison ici
34.381
7.0
44.0
TR44 x 14
2000.0
Acier
39.977
103,3877 € - 129,2316 € Demander le délai de livraison ici
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
2000.0
Inox 316
8739.0
105,6397 € - 132,044 € Demander le délai de livraison ici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
2000.0
Acier
23.094
46,0995 € - 61,4635 € Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 6
3000.0
Acier
10.164
64,4823 € - 80,5998 € Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Acier
13.640
43,2667 € - 54,0808 € Demander le délai de livraison ici
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
Acier
15.640
19,8806 € - 26,5072 € Demander le délai de livraison ici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1000.0
Acier
12.191
31,4055 € - 41,8702 € Demander le délai de livraison ici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
1500.0
Acier
12.191
42,7572 € - 57,0105 € Demander le délai de livraison ici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Acier
10.191
11,535 € - 15,3863 € Demander le délai de livraison ici
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
Acier
8.739
40,0263 € - 53,366 € Demander le délai de livraison ici
6.891
2.0
10.0
TR10 x 4
3000.0
Acier
8.716
38,7321 € - 51,6434 € Demander le délai de livraison ici
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
3000.0
Acier
8739.0
114,1891 € - 142,7313 € Demander le délai de livraison ici
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
3000.0
Acier
19.114
113,1803 € - 141,4774 € Demander le délai de livraison ici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
3000.0
Acier
21.094
23,5592 € - 29,4485 € Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
1000.0
Acier
13.608
66,6426 € - 88,8613 € Demander le délai de livraison ici
10.474
4.0
16.0
TR15 x 4
3000.0
Acier
13.640
  • sur 21
Vis guide TR44 x 7 2000.0 Acier

20153427

Gamme de prix
394,9134 € - 335,6789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 7
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Pas
    7.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR50 x 8 2000.0 Acier

20153229

Gamme de prix
383,7105 € - 326,1513 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR50 x 8
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Pas
    8.0
  • p1
    8.0
Vis guide TR16 x 4 2000.0 Acier

20153328

Gamme de prix
62,3541 € - 46,7619 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR30 x 12 2000.0 Acier

20153175

Gamme de prix
150,8053 € - 128,18 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR30 x 12
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Pas
    12.0
  • p1
    6.0
Vis guide TR44 x 14 2000.0 Acier

20153922

Gamme de prix
195,4059 € - 166,097 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR44 x 14
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    44.0
  • Pas
    14.0
  • p1
    7.0
Vis guide TR10 x 2 2000.0 Inox 316

20153472

Gamme de prix
129,2316 € - 103,3877 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Pas
    2.0
  • p1
    2.0
Vis guide TR26 x 5 2000.0 Acier

20153373

Gamme de prix
132,044 € - 105,6397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR26 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    26.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR12 x 6 3000.0 Acier

20151003

Gamme de prix
61,4635 € - 46,0995 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 6
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    6.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR16 x 4 3000.0 Acier

20151102

Gamme de prix
80,5998 € - 64,4823 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR18 x 4 1500.0 Acier

20151133

Gamme de prix
54,0808 € - 43,2667 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR18 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR14 x 3 1000.0 Acier

20151034

Gamme de prix
26,5072 € - 19,8806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR14 x 3 1500.0 Acier

20151010

Gamme de prix
41,8702 € - 31,4055 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR14 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    14.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR12 x 3 3000.0 Acier

20150976

Gamme de prix
57,0105 € - 42,7572 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR12 x 3
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    12.0
  • Pas
    3.0
  • p1
    3.0
Vis guide TR10 x 2 1000.0 Acier

20150877

Gamme de prix
15,3863 € - 11,535 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Pas
    2.0
  • p1
    2.0
Vis guide TR10 x 4 3000.0 Acier

20150921

Gamme de prix
53,366 € - 40,0263 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 4
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    2.0
Vis guide TR10 x 2 3000.0 Acier

20150907

Gamme de prix
51,6434 € - 38,7321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR10 x 2
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Pas
    2.0
  • p1
    2.0
Vis guide TR22 x 5 3000.0 Acier

20151317

Gamme de prix
142,7313 € - 114,1891 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR22 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    22.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR24 x 5 3000.0 Acier

20151355

Gamme de prix
141,4774 € - 113,1803 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR24 x 5
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Pas
    5.0
  • p1
    5.0
Vis guide TR16 x 8 1000.0 Acier

20151126

Gamme de prix
29,4485 € - 23,5592 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR16 x 8
  • Nombre de filets
    2.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    8.0
  • p1
    4.0
Vis guide TR15 x 4 3000.0 Acier

20151119

Gamme de prix
88,8613 € - 66,6426 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    TR15 x 4
  • Nombre de filets
    1.0
  • d1 tol. 7e
    16.0
  • Pas
    4.0
  • p1
    4.0