Menu  Rechercher

Vis guide TR20 x 4.0 2000.0 Inox 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Référence Essentra :

20755072

Référence du fabricant:

20755072

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 238,4052 €
10 - 19 214,5606 €
20 - 39 202,6485 €
40 + 178,8039 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

238,41 €

1 x 238,4052 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR20 x 4.0
Nombre de filets 1.0
Pas 4.0
p1 4.0
d2 tol. 7e max 17.905
d3 tol. 7h max 15.500
l1 2000.0
Lead angle 4°05
Pitch accuracy mm/300mm 0.5
Straightness mm/300mm 0.10
Poids kg 3.880
Matière Inox 304
Direction du filetage Main gauche
Code produit 7221001000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter