Menu  Rechercher

Vis guide TR10 x 2.0 2000.0 Inox 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Référence Essentra :

20754952

Référence du fabricant:

20754952

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 118,6727 €
10 - 19 106,8014 €
20 - 39 100,8708 €
40 + 89,0097 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

118,67 €

1 x 118,6727 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR10 x 2.0
Nombre de filets 1.0
Pas 2.0
p1 2.0
d2 tol. 7e max 8.929
d3 tol. 7h max 7.500
l1 2000.0
Lead angle 4°07
Pitch accuracy mm/300mm 0.3
Straightness mm/300mm 0.40
Poids kg 0.964
Matière Inox 304
Direction du filetage Main gauche
Code produit 7221001000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter