Menu  Rechercher

Vis guide TR28 x 5.0 1500.0 Inox 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Référence Essentra :

20754785

Référence du fabricant:

20754785

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 274,4677 €
10 - 19 247,026 €
20 - 39 233,3001 €
40 + 205,8482 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

274,47 €

1 x 274,4677 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR28 x 5.0
Nombre de filets 1.0
Pas 5.0
p1 5.0
d2 tol. 7e max 25.394
d3 tol. 7h max 22.500
l1 1500.0
Lead angle 3°36
Pitch accuracy mm/300mm 0.100
Straightness mm/300mm 1.5
Poids kg 5.85
Matière Inox 304
Direction du filetage Main droite
Code produit 7221001000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter