Menu  Rechercher

Vis guide TR20 x 4.0 1500.0 Inox 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Référence Essentra :

20754709

Référence du fabricant:

20754709

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 161,8376 €
10 - 19 145,6559 €
20 - 39 137,565 €
40 + 121,3833 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

161,84 €

1 x 161,8376 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR20 x 4.0
Nombre de filets 1.0
Pas 4.0
p1 4.0
d2 tol. 7e max 17.905
d3 tol. 7h max 15.500
l1 1500.0
Lead angle 4°05
Pitch accuracy mm/300mm 0.100
Straightness mm/300mm 1.5
Poids kg 2.91
Matière Inox 304
Direction du filetage Main droite
Code produit 7221001000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter