Menu  Rechercher

Vis guide TR08 x 1.5 1000.0 Inox 304

Stainless Steel Lead Screw is a type of screw used to convert rotary motion into linear motion, like ball screws. It is used for standard applications that require a high degree of precision and accuracy. Due to its material it is strong and durable.
Référence Essentra :

20754495

Référence du fabricant:

20754495

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 49,1973 €
10 - 19 44,2756 €
20 - 39 41,8198 €
40 + 36,898 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

49,20 €

1 x 49,1973 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage TR08 x 1.5
Nombre de filets 1.0
Pas 1.5
p1 1.5
d2 tol. 7e max 7.183
d3 tol. 7h max 7.200
l1 1000.0
Lead angle 3°50
Pitch accuracy mm/300mm 0.300
Straightness mm/300mm 1.5
Poids kg 0.31
Matière Inox 304
Direction du filetage Main droite
Code produit 7221001000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter