20152260
20152260
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 9 | 90,5498 € |
| 10 - 19 | 81,4906 € |
| 20 - 49 | 76,9633 € |
| 50 + | 72,4361 € |
| Filetage | TR16 x 8 |
|---|---|
| Nombre de filets | 2.0 |
| d1 tol. 7e | 16.0 |
| Pas | 8.0 |
| p1 | 4.0 |
| d2 tol. 7e min | 13.608 |
| d2 tol. 7e max | 13.905 |
| d3 tol. 7h max | 11.500 |
| l1 | 3000.0 |
| Lead angle | 10°29' |
| Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
| Straightness mm/300mm | 0.5 |
| Poids kg | 3.51 |
| Matière | Acier |
| Direction du filetage | Main droite |
| Code produit | 7215508000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer